Csatlakozástechnika LED-es alkalmazásokhoz Kis méretű, fehér színű és gyors: az Ön innovatív megoldása a merev és hajlékony LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz. Az új világítási koncepciókhoz innovatív megoldásokra van szükség. A PTSM és PTF sorozatokkal a merev és hajlékony, LED-es nyomtatott áramköri lapokat gyorsan és egyszerűen lehet csatlakoztatni.

Csatlakozástechnika LED-es alkalmazásokhoz

Előnyei

  • Speciálisan LED-es alkalmazásokhoz kifejlesztve − a színtartó fehér műanyagnak és a kompakt felépítésnek köszönhetően
  • Univerzális csatlakozási megoldás a hajlékony és merev, LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Időmegtakarítás − az egyszerű és szerszám nélküli csatlakozás révén
  • Gyors üzembe helyezés − a PTF sorozat előre szerelt betápláló elemének köszönhetően
Csatlakozástechnika hajlékony, LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz − PTF

Csatlakozástechnika hajlékony, LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz − PTF

Hosszanti toldó

  • max. 10 A / 25 V csatlakozónként
  • alakzáró összeköttetés a nyomtatott áramköri lappal
  • 8 mm-es nyomtatott áramköri lapokhoz
  • Pierce csatlakozás

Betáplálás

  • max. 10 A / 25 V csatlakozónként
  • 2 vagy 4 pólusú kivitel előre szerelt vezetékekkel
  • beépített reteszelő mechanizmus
Csatlakozástechnika merev, LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz − PTSM

Csatlakozástechnika merev, LED-es nyomtatott áramköri lapokhoz − PTSM

Nyomtatott áramköri kapcsok

  • 6 A / max. 320 V
  • robusztus fémhorgonyok
  • gyors direkt rugós csatlakoztatás
  • automatizált THR forrasztófolyamatokhoz alkalmas
  • 5 mm-es beépítési magasság

Dugaszolható csatlakozó

  • 6 A / max. 320 V
  • gyors direkt rugós csatlakoztatás
  • invertált változatok
  • megfelelő alapsávok automatizált THR forrasztófolyamatokhoz
  • 5 mm-es beépítési magasság