Robusztus kerek csatlakozók jelekhez és teljesítményhez Legyen az kicsi vagy nagy, egyenes vagy döntött, kiöntött vagy a helyszínen konfekcionálható: mindezeket és még többet is kínál a Phoenix Contact kerek ipari csatlakozói választéka.

Robusztus kerek csatlakozók jelekhez és teljesítményhez

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható alkalmazás a tartós kialakításnak és a kiváló minőségű anyagoknak köszönhetően
  • A ONECLICK gyorsreteszelés révén gyorsan és biztonságosan csatlakoztatható egy negyed fordulat segítségével
  • Zavarmentes jelátvitel az elektromágneses összeférhetetlenség ellen védett dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
  • Sokpólusú és nagy teljesítményű kivitel – 19 pólussal a jelátvitelhez és 70 A-ig terjedő teljesítménnyel
Konfekcionálható M23-as kerek csatlakozó

Konfekcionálható M23-as kerek csatlakozók

A jelek átvitelére szolgáló robusztus M23-as dugaszolható csatlakozók 6 ... 19 pólusú változatokként kaphatók, hatékony EMC-védelemmel és krimpcsatlakozással. A mechanikus kódolásra és a ONECLICK gyorsreteszelésre egyaránt lehetőség van.

Kiöntött kerek ipari csatlakozók

Kiöntött kerek csatlakozók

Használja Ön is a három különböző méretet az alkalmazásához

  • M17-es méret egyenes kialakítással, max. 17 pólussal a jelátvitelhez, ill. legfeljebb 9 pólussal a max. 20 A-es teljesítményátvitelhez

  • M23-as méret egyenes vagy döntött kialakítással, max. 17 pólussal a jelátvitelhez, ill. 6 vagy 8 pólussal a max.30 A-es teljesítményátvitelhez. A döntött kialakítás 240°-nál nagyobb szögben forgatható el.

  • M40-es méret egyenes kialakítással, 6 vagy 8 pólussal a max. 70 A-es teljesítményátvitelhez

Optimális kábelvezetés a döntött M23-as kerek csatlakozóval

Optimális kábelvezetés

Most először elforgatható: a döntött M23-as kerek csatlakozó most először forgatható el 240°-nál nagyobb szögben. Így lehetségessé válik a berendezéshez illeszkedő optimális kábelvezetés.

Gyors szerelés a Oneclick gyorsreteszeléssel

Gyors szerelés

A Phoenix Contact ONECLICK gyorsreteszelő rendszerével a kerek csatlakozókat mindössze egy negyed fordulat segítségével szerelheti össze. Így a szerelési idő jelentős mértékben csökkenthető.