SACC-M 8FS-4CON-M-SW - Dugaszolható csatlakozó
1506891

Dugaszolható csatlakozó, Univerzális, 4-pólusú, Aljzat egyenes M8, kódolás: A, Csavaros csatlakozás, recézett anyag: Nikkelezett sárgaréz, vezeték külső átmérője 3,5 mm ... 5 mm

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A magas védettségi fokozatnak köszönhetően biztonságos alkalmazás terepen
Csavaros csatlakozás: bevált csatlakozástechnika a különböző vezetékek nagy választékához