Dugaszolható teljesítménycsatlakozók

M12 és M58 közötti méretű dugaszolható teljesítménycsatlakozók

Nagyteljesítményű csatlakozás

Használjon Ön is dugaszolható teljesítménycsatlakozókat a kisméretű készülékek és hajtások csatlakoztatására.

Vissza ide: Kerek csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Dugaszolható teljesítménycsatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Teljesítményalkalmazásokhoz való kerek csatlakozóink lefedik a legkülönbözőbb eseteket is – a kompakt M12-es csatlakozástól kezdve az M58-as méretig, amely max. 150 A-t képes átvinni 630 V feszültség mellett. Hasznosítsa teljes körű kínálatunkat, amely a kábeloldaltól a készülékoldalon keresztül egészen a nyomtatott áramköri lapig terjed.

Előnyei

  • Egyszerűsített készülékintegráció dugaszolható csatlakozókkal, különböző beszerelési helyzetekhez
  • Kisméretű készülékek és hajtások tápellátása M12-es dugaszolható teljesítménycsatlakozókkal
  • A csatlakozási hibák megelőzése kódolt dugaszolható teljesítménycsatlakozókkal

M12-es dugaszolható teljesítménycsatlakozók

M12-es dugaszolható teljesítménycsatlakozók  

M12-es dugaszolható teljesítménycsatlakozók

A készülékek egyre kisebb méretűek lesznek – az elektromos teljesítményigény ugyanakkor nő. Az M12 Power sorozatú termékeink a megfelelő készülékcsatlakozás-technikát kínálják. 

Az M12-es méret új alkalmazási területeket tesz hozzáférhetővé az elektromos hajtások és vezérlők energiaellátása terén.

Az M12 nagyteljesítményű kerek ipari csatlakozók védettek a hibás dugaszolás ellen:

  • „S” kódolás a max. 16 A / 630 V váltakozó áramú tápellátáshoz,
  • „T” kódolás a max. 12 A / 60 V egyenáramú tápellátáshoz,
  • „K” kódolás a max. 16 A / 630 V váltakozó áramú tápellátáshoz,
  • „L” kódolás a max. 16 A / 63 V egyenáramú tápellátáshoz,
  • „M” kódolás a max. 8 A / 630 V váltakozó áramú tápellátáshoz.

 

M17 és M58 közötti méretű dugaszolható teljesítménycsatlakozók

M17 és M58 közötti méretű dugaszolható teljesítménycsatlakozók  

M17 és M58 közötti méretű dugaszolható teljesítménycsatlakozók

Csatlakoztassa Ön is egyszerű és időtakarékos módon elektromos hajtásait. A teljes kínálat magában foglalja az összes szükséges teljesítménytartományt és kivitelt, amelyek a hajtás és a kapcsolószekrény közötti vezetékezéshez szükségesek. A PRO sorozatba tartozó M23-as kerek csatlakozók teszik teljessé a kínálatot.

  • M17: max. 20 A / 630 V, 3+PE pólus és 5+3+PE pólus között
  • M23: max. 30 A / 630 V, 5+PE pólus és 4+3+PE pólus között
  • M40: max. 70 A / 630 V, 2+3+PE pólus és 4+3+PE pólus között
  • M58: max. 150 A / 630 V, 2+3+PE pólus és 4+3+PE pólus között

IPD és QPD telepítési rendszerek

Installációs rendszerek  

Installációs rendszerek

Bízza magát Ön is az egyszerű, robusztus és gyorsan installálható energiaelosztásra. Az IPD és QPD installációs rendszerekkel Ön választhat a készüléken rögzített és a dugaszolható csatlakozások között, és így rugalmas elosztási megoldásokat építhet fel. A készülékek is egyszerűen, a kinyitásuk nélkül csatlakoztathatók. A helyszíni csatlakoztatásnál takarítson meg 80% időt – akár direkt rugós technológiával, akár a gyors QUICKON IDC késes csatlakozással.

  • 5 x 6 mm²-es vezetékekhez, hajlékony és tömör vezetőkkel egyaránt
  • Maximum 690 V / 40 A teljesítményhez
  • Védettség max. IP68/69K, ütésállóság max. IK07

PRC típusú kerek csatlakozók

PRC típusú kerek csatlakozók  

PRC típusú kerek csatlakozók

A PRC sorozat kerek műanyag csatlakozói optimálisan használhatók épületen belüli, ipari és terepi alkalmazások kompakt és biztonságos teljesítményátviteléhez. A készülék-, toldó és terepi dugaszolható csatlakozók a készülékcsatlakozás vagy energiaelosztás szinte minden alkalmazásához számos csatlakoztatási lehetőséget kínálnak.

  • Nagy áramok átvitele a lehető legkisebb helyen
  • Színkódolás lehetséges
  • Választható reteszelésoldás szerszámmal vagy kézzel
  • Tanúsítás bel- és kültéri alkalmazásra megnövelt, akár IP69K védettséggel

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

M17 - M58 kerek ipari csatlakozók

Szolgáltatás


M12-es készülékcsatlakozók

Tápcsatlakozás K, L és M kódolással


Oktatóvideó

M17-M40 PRO kerek csatlakozók

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás