Hibrid csatlakozók

Phoenix Contact hibrid csatlakozók

Minden egy csatlakozóban

A hibrid csatlakozókkal egyidejűleg továbbíthatók a jelek, az adatok és a teljesítmény.

Vissza ide: Kerek csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Hibrid csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact által kínált hibrid csatlakozó termékkínálat kommunikációs és motorcsatlakozókat tartalmaz. Egyszerűen és helytakarékosan viheti át egy csatlakozóban a jeleket, az adatokat és a teljesítményt.

Előnyei

  • Idő- és helymegtakarítás - a jelek és a teljesítmény kombinálása egy csatlakozóba
  • Komplett szerelési koncepció - M12-es hibrid csatlakozókkal és megfelelő fali átvezetőkkel
  • Sokoldalúan alkalmazható - fémpor bevonatú műanyagházzal és fém árnyékolóréteggel

M12-es hibrid csatlakozók

M 12-es hibrid csatlakozók  

M12-es hibrid csatlakozók

Takarékoskodjon az idővel és a helyjel: az M12-es hibrid készülékcsatlakozókkal helytakarékosan viheti át az adatokat és a teljesítményt a készülékbe. Mindezt kompakt, ipari kivitelben.

  • 100 Mbit/s sebességig
  • 6 A áramerősségig

M23-as hibrid csatlakozók

M23-as hibrid csatlakozók  

M23-as hibrid csatlakozók

Vigye át egy kerek csatlakozóban a jeleket, az adatokat és a teljesítményt - a robusztus, M23-as kompakt kivitelben.

  • 30 A/850 V DC ill. 630 V AC
  • Érintkezők: 4x jel, 4x teljesítmény, 4x adat
    vagy 4x teljesítmény, 8x jel

 

M40-es hibrid dugaszolható csatlakozók

M40-es hibrid dugaszolható csatlakozók  

M40-es hibrid dugaszolható csatlakozók

Az M40-es méretű hibrid dugaszolható csatlakozók robusztus kialakításuk révén mindenekelőtt szervohajtásokhoz vagy daisy-chain alkalmazásokhoz használhatók. A különböző csatlakozóbetéteknek és mechanikai kódolásoknak köszönhetően a jelek, az adatok és a teljesítmény egyetlen dugaszolható csatlakozóval vihető át.

  • Áram: max. 70 A

  • Feszültség: max. 630 V AC / 850 V DC

  • Csatlakozási keresztmetszet: max. 16 mm²

  • Érintkezők: 4x jel, 4x adat (4x jelre cserélhető),
    4x teljesítmény + PE

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

M17 - M58 kerek ipari csatlakozók

Szolgáltatás


M23-as és M40-es hibrid dugaszolható csatlakozók

A jelek, az adatok és a teljesítmény átvitele egyetlen csatlakozóban.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás