Vissza az Áttekintéshez

Az ipari kommunikációs kábelezés osztályai

Kategóriák és átviteli tulajdonságok

A modern kommunikációs kábelezés alapja az ISO/IEC 11801 szabvány. Ez az épületkábelezésre vonatkozó szabályozás a különböző átviteli tulajdonságokkal rendelkező hálózatok csatornáit és összetevőkategóriáit írja le.

  • Az egyes csatornaosztályok a kábelezési szakasz összességét ismertetik.
  • Az egyes összetevő-kategóriák határozzák meg az egyes összetevőkkel szembeni követelményeket.
  • Az összetevőket a hozzájuk tartozó csatornákban használják.

Például:
Egy EA-csatornát ISO/IEC 11801, AM1 és AM2 szerinti CAT6A-összetevőkkel kialakítva 10 gigabites Ethernet tervezhető.

Csatorna-osztályÖsszetevő-kategóriaMax. frekvenciaSebességAlkalmazásSzabvány
D osztályCAT5100 MHz

100 MBit/s (4-pólusú)

1 GBit/s (8-pólusú)

Fast Ethernet, PROFINET

Gigabites Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

E osztályCAT6250 MHz

100 Mbit/s

1 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabites Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

EA osztályCAT6A500 MHz

100 MBit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabites Ethernet

10 gigabites Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

F osztályCAT7600 MHz

100 MBit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabites Ethernet

10 gigabites Ethernet

IEC 11801:2002

EN 50173-1:2011

Class FACAT7A1000 MHz

100 MBit/s

1 Gbit/s

10 Gbit/s

 

40 Gbit/s

Fast Ethernet

Gigabites Ethernet

10 gigabites Ethernet

40 gigabites Ethernet

IEC 11801 AM1:2008

IEC 11801 AM2:2010

EN 50173-1:2011


Vissza az Áttekintéshez
További információ

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás