Adatvonali csatlakozók

Adatvonali csatlakozók 40 Gbit/s sebességig

Változatos adatkábelezés

Éljen az egyedileg konfekcionálható dugaszolható csatlakozók és vezetékek előnyeivel, akár 40 Gbit/s sebességig is!

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Adatvonali csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact csatlakozói biztonságos és megbízható adatátvitelről gondoskodnak. A változatos kialakítás, kódolás és csatlakozóprofilok révén rugalmas, egységes adatátviteli megoldásokat valósíthat meg. Termékkínálatunk réz- és optikai alapú, valamint konfekcionált és konfekcionálható csatlakozórendszereket tartalmaz.

Előnyei

  • a számos kialakítás révén a rugalmasság határtalan
  • a szerszám nélküli csatlakozástechnika révén egyszerűen szerelhető
  • az általánosan használt buszrendszerek támogatásával az alkalmazási lehetősége széles körű
  • a szabványosított csatlakozórendszerekkel ipari környezetben is nagy biztonság érhető el

Rézalapú adatvonali csatlakozók

Rézalapú adatvonali csatlakozók  

Rézalapú adatvonali csatlakozók

Az egyre nagyobb sebességű összetett automatizálási folyamatok nagy adatmennyiség átvitelét igénylik. Éljen a nagy teljesítményű és helyszínen konfekcionálható dugaszolható csatlakozók és vezetékek előnyeivel!

  • időtálló nagy sebességű kábelezés - akár 10 Gbit/s átviteli sebesség
  • innovatív hibrid kábelezés
  • megoldások IP20, IP65/67 és IP69K védettséggel
  • IDC-, pierce- vagy rugós csatlakozás

 

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók  

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Nagy átviteli sebesség, csekély csillapítás és az elektromágneses zavarokkal szembeni érzéketlenség:
az optikai kábelek az ipari létesítmények és infrastruktúra-alkalmazások korszerű átviteli megoldásainak elengedhetetlen tartozékai. Mindegy, hogy milyen száltípus, vagy melyik interfész: széles választékunkban megtalálja a megfelelő csatlakozástechnikát.

  • IP20/IP65/67 védettségű megoldások
  • Dugaszolható optikai csatlakozók ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA vagy M12 csatlakozóprofillal
  • POF, PCF és GOF (multi- és monomódusú) száltípusok
  • PC és APC csiszolatú változatok
  • M17 MPO sorozatú optikai adatvonali csatlakozó: intelligens elektromos hálózatok valós idejű adatátviteléhez
  • A megfelelő szerszámok minden optikai száltípushoz

 

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Kábelek és vezetékek

Szolgáltatás


Az FDX 20-as terméksorozat kompakt elosztódobozai

Jövőálló adatátvitel.


A PHOENIX CONTACT adatvonali csatlakozói

Adatvonali csatlakozók a réz- és optikai kábelezéshez

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás