Rézalapú adatvonali csatlakozók

Rézalapú kábelezés 10 Gbit/s sebességig

Sokféle csatlakozási megoldás

Mindegy, hogy nagy sebességről vagy innovatív hibrid kábelezésről van szó – rézvezetékekkel az adatátvitel biztonságos és megbízható.

Vissza ide: Adatvonali csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Rézalapú adatvonali csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Az átviteli sebesség és az adatmennyiség folyamatosan növekszik. A CAT6A kategóriájú alkatrészekkel a szolgáltatási és az ipari szektorban is akár 10 Gbit/s adatátviteli sebesség is megvalósítható. A Phoenix Contact rézalapú adatvonali csatlakozói biztos és megbízható adatcserét garantálnak.

Előnyei

  • időtálló kábelezés akár 10 Gbit/s átviteli sebességig
  • széleskörű alkalmazási lehetőség az általánosan használt buszrendszerek támogatásával
  • egyszerű szerelés a szerszám nélküli csatlakozástechnikák révén
  • a szabványosított csatlakozórendszerekkel ipari környezetben is nagy biztonság érhető el

Egységesített csatlakozóprofilok

Egységesített csatlakozóprofilok  

Egységesített csatlakozóprofilok

Hozzon létre rugalmas, egységes adatátviteli megoldásokat az egységesített adatvonali csatlakozók és tartozékok széles kínálatával.

  • M8 és M12 kerek ipari csatlakozók
  • RJ45
  • ipari csatlakozóprofil-változatok 1, 4, 6, 14
  • USB
  • D-SUB

 

Egyszerű terepi konfekcionálás

Egyszerű terepi konfekcionálás  

Egyszerű terepi konfekcionálás

A Phoenix Contact dugaszolható csatlakozói kényelmes és biztonságos csatlakozástechnikát kínálnak a legkülönbözőbb területeken, például a gépgyártásban, informatikai központokban, illetve kültéri alkalmazásoknál.

  • IDC-csatlakozás
  • pierce csatlakozás
  • Direkt rugós csatlakozás

  • sokoldalú fali átvezetések a készülékekhez és kapcsolószekrényekhez

 

Általánosan használt protokollok

Általánosan használt protokollok  

Általánosan használt protokollok

Mindegy, hogy berendezés- vagy gépgyártásról, épület- vagy folyamatautomatizálásról van szó – a rézalapú adatkábelezéssel a kábelezés rugalmas, hiszen számos buszrendszerrel használható:

  • Ethernet/IP, Ethernet, VARAN
  • EtherCAT®, PROFINET, Sercos®
  • INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®
  • DeviceNet™, CC-Link

 

Megbízható védelmi koncepciók

Megbízható védelmi koncepciók  

Megbízható védelmi koncepciók

A 360°-os EMC-árnyékolású koncepciók a legszigorúbb elektromágneses és elektrosztatikus követelményeknek is megfelelnek. Ezenkívül, a dugaszolható csatlakozók és vezetékek a durva környezeti hatások ellen is védettek.

  • rendkívüli hőmérséklet-védelem
  • folyadékvédelem
  • rezgésvédelem
  • UV-fényvédelem

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás


RJ45-ös csatlakozók

Robusztus gyorscsatlakozású RJ45-ös csatlakozók 10 Gbit/s-hoz.

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás