19” dugaszolható kártyablokkok és rugósávok

Biztonságos megtartás és könnyű vezetékezés

Biztonságos megtartás és könnyű vezetékezés

A 19“ csatlakozóelemekkel a készüléket egyszerűen és biztonságosan lehet vezetékezni.

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: 19” dugaszolható kártyablokkok és rugósávok

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

Több építőelem, több csatlakozás, nagyobb biztonság – a vezérlők gyártása innovatív megoldásokat igényel. Mi éppen ilyeneket kínálunk: 19” dugaszolható kártyablokkokat a nyomtatott áramköri lapok biztonságos védelmére, vagy a teljes rugalmasságot a 19” rugósávok révén, az áttekinthető vezetékezés érdekében.

Előnyei

  • Gyorsabb vezetékcsatlakozás a DIN 41617 és IEC 60603-2 (DIN 41612) szabvány szerinti rugósávokhoz
  • A csatlakozóelemek egyszerű vezetékezése a csavaros és rugós csatlakozás révén
  • Kényelmes hozzáférés az előlap felől kezelhető csavaros csatlakozások révén
  • A nyomtatott áramköri lap stabil és biztonságos megtartása a beépített reteszelő mechanizmusnak köszönhetően
  • Változatos alkalmazhatóság, mivel az összes szokásos DIN-sávhoz rendelhető

SKBI 19“ dugaszolható kártyablokkok

Különböző kialakítású 19“ dugaszolható kártyablokkok  

Különböző kialakítású 19“ dugaszolható kártyablokkok

Utólagosan kell egy nyomtatott áramköri lapot beépítenie? Az SKBI dugaszolható kártyablokkok jelentik a praktikus megoldást:

  • Megfelel az IEC 60603-1/DIN 41617 és IEC 60603-2/EN 60603-2 szabványnak
  • Kapcsolószekrénybe és kalapsínre egyaránt szerelhető
  • Az Európa kártyák (100 x 160 mm) stabil megtartása és biztonságos felfogása a vezetőlécek révén
  • Problémamentes vezetékezés csavaros csatlakozással
  • A nyomtatott áramköri lap megbízható védelme a stabil szigetelőházban
  • Biztosítás a kiesés ellen a reteszelő kilincsek révén
  • A nyomtatott áramköri lap kényelmesen kireteszelhető a kilökő segédelem révén

19” rugósávok

Különböző kialakítású 19“ rugósávok  

Különböző kialakítású 19“ rugósávok

A hátoldali csavaros vagy rugós csatlakozású 19“ rugósávokat speciálisan a 19“ tartókhoz fejlesztettük ki. Ezek megfelelnek az IEC/EN 60603-2 szabványnak.


19“ rugósávok csavaros csatlakozással
Ezek a rugósávok a D és F felépítésű 32 pólusú dugaszsávokhoz alkalmazhatók:

  • SFLY rugósávok: Y formájú csavaros rugósávok ferde kapocselrendezéssel annak érdekében, hogy a vezető csatlakoztatása jobban látható legyen.
  • FRONT-SFL rugósávok: az előlap felől kezelhető csavaros csatlakozások max. 2,5 mm2 vezető-keresztmetszetekig.


19“ rugósávok rugós csatlakozással
A beépítési méretek és a jelölés megfelelnek az IEC 60603-2/EN 60603-2 szerinti D32 felépítésnek.

  • FRONT-ZFL rugósávok: kompakt rugós technika max. 1,5 mm2 keresztmetszetű tömör és hajlékony vezetőkhöz.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160