Energiatakarékos szelepdugaszok terméklistája

Szűrő

24 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGN_TYPE_VALVE_PLUG_STR, helpText=Itt választható ki a szelep dugaszolható csatlakozó felépítése., helpImageUrl=/assets/images_pr/facet_help/large/53308_1000_int_02.jpg]

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1400827

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 1,5 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401131

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 3 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401136

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 5 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES 4A - 1401168

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 10 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES - 1413115

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 1,5 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413114

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 3 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413116

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 5 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES - 1413118

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz A, a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 10 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-R-ES - 1401294

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 1,5 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

Szenzor/aktor kábel - SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-R-ES - 1401295

Szenzor/aktor kábel, 3-pólusú, PUR halogénmentes, feketésszürke RAL 7021, szabad vezetékvég, a Szelepdugasz B (10 mm), a 1 LED, kapcsolva a következővel üresjárati dióda, kábelhossz: 3 m, fogyasztáscsökkentő célú tartóáram-korlátozással

24 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás