Elosztók terméklista

Szűrő

28 találat

Elosztódoboz - FOC-PP-SB-ST:6 - 1411903

Elosztódoboz, kalapsínre szerelhető, huzalkivezetések nélkül, 12x ST szimplexhez

Elosztódoboz - FOC-PP-SB-SC:6 - 1411902

Elosztódoboz, kalapsínre szerelhető, 6x SC duplexhez, huzalkivezetések nélkül

Elosztódoboz - FOC-PP-SB-LC:6 - 1411901

Elosztódoboz, kalapsínre szerelhető, 6x LC duplexhez, huzalkivezetések nélkül

Védőfedél - VS-SCRJ-PC-BK - 1417840

Védőfedél, védettség: IP67, anyag: PA, szín: fekete

Csőcsonkos dugasz-készlet - VC-M-T2/10() S822 NZ:TS02 - 1623598

Lengő tokozat EMC bevonattal és vezető tömítéssel, metrikus kábelbemenettel, ellencsavarral, 2-es kialakítás

Optikai patchkábel - FOC-ST:A-ST:A-GB07/10,0 - 1420807

Szerelt optikai kábel, Break-Out kábel, üvegszálas monomódusú 9/125 μm, dugasz: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), IP20-as védelem, kábelcsatornákban vagy kapcsolószekrényekben történő vezetékezésre, hossza: 10 m

Krimpérintkező - CK2,5-M-2,5 AG - 1409207

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Krimpérintkező, vezeték-keresztmetszet max.: 2,5 mm², Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Érintkezőtípus: Dugasz

Krimpérintkező - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Krimpérintkező, vezeték-keresztmetszet max.: 4 mm², Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Érintkezőtípus: Dugasz

Krimpérintkező - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Kerek dugaszolható csatlakozó (kábel-oldali), Cikkcsalád: PRC, Krimpérintkező, vezeték-keresztmetszet max.: 6 mm², Csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, Érintkezőtípus: Dugasz

Átalakító - VS-MP-PPC/PPC-PO/1G - 1406395

Multiport táp- és adatcsatoló: passzív PROFINET kábelezéshez robotokon, szerelőlábbal együtt.

28 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás