Méteráru-terméklista

Szűrő

29 találat

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SIGNAL_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Jel típusa

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_TRANSMISSION_MEDIUM_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Optikai kábel - VS-PN-CABLE-1003-C/PUR-A4D/... - 1609471

PROFINET optikai kábel, 980/1000μm polimerszál, C típus, sodrott, beltéri elhelyezéshez, PUR külső köpeny, színe RAL 6018 (sárgászöld), méteráru

Optikai kábel - VS-PN-CABLE-1004-C/PUR-A3C/... - 1609484

PROFINET optikai kábel, 200/230μm PCF szál, C típus, sodrott, beltéri elhelyezéshez, PUR külső köpeny, színe RAL 6018 (sárgászöld), méteráru

Optikai patchkábel - FOC-PN-C-1003/... - 1402175

Méretre szabható, rendkívül hajlékony POF PROFINET vezeték energiavezető láncokban történő alkalmazásra, akár 5 millió ciklusú váltakozó hajlíthatósággal. Az egyes elemek rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készültek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, és robusztus poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.

Optikai kábel - PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - 2744319

Polimerszálas kábel, duplex 980 μm / 1000 μm, közepesen nehéz kivitel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, méteráru csatlakozó nélkül

Optikai kábel - PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - 2744335

polimer szálas kábel, duplex 980/1000 μm, nehéz, nagy rugalmasságú kivitel vonóláncos alkalmazásokhoz, méteráru csatlakozó nélkül

Optikai kábel - PSM-LWL-HCSO-200/230 - 2799445

PCF szálas fénykábel, duplex 200/230 μm, méteráru dugasz nélkül, kültéri kábelezéshez

Optikai patchkábel - FOC-RUGGED-1012/IP20/... - 2901548

Konfekcionálható, robusztus POF installációs vezeték (csak IP20-as fejek) helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, poliamidból (PE) készült egyes elemek, halogénmentes, ózon- és UV-álló, megerősített poliuretán (PUR) külső köpeny

Optikai patchkábel - FOC-RUGGED-FLEX-1013/IP20/... - 2901549

Konfekcionálható, nagyon hajlékony POF kerek vezeték (csak IP20 fejek) vonóláncokban történő alkalmazásra. Az egyes elemek rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készültek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint robusztus poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.

Optikai patchkábel - FOC-PN-C-1003/IP20/¿ - 2901552

Konfekcionálható, nagyon hajlékony POF PROFINET vezeték (csak IP20 fejek) vonóláncokban történő alkalmazásra. Az egyes elemek rendkívül ellenálló poliamidból (PE) készültek. A vezeték halogénmentes, ózon- és UV-álló, valamint robusztus poliuretán (PUR) külső köpennyel van ellátva.

Optikai patchkábel - FOC-KDHEAVY-1011/IP20/... - 2901553

Konfekcionálható, POF installációs vezeték (csak IP20-as fejek) helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez, poliamidból (PE) készült egyes elemek, halogénmentes, ózon- és UV-álló, poliuretán (PUR) külső köpeny

29 Találat

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás