Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SUBCON 15/M-SH - D-SUB buszdugasz
2761606

D-SUB dugaszolható csatlakozó, 15 pólusú, csap, egy 35°-os kábelleágazás, univerzális típus minden rendszerhez, lábkiosztás: 1, 2, 3,...,14, 15 csavaros csatlakozású sorkapocsra

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés a recés csavaroknak köszönhetően
Nagyfokú EMC-biztonság
Terepi viszonyok között is konfekcionálható
Rugalmasan választható kábelbevezetés
Általánosan alkalmazható
A D-SUB iránya elforgatható csatlakozóblokkal módosítható