IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: NL-37536EAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644KEMA-KEUR
Engedély azonosítója: 2183172.01Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Csak hajlékony vezetők | 1000 V | 30 A | 0,5 - 6 | |
Csak tömör vezetők | 1000 V | 30 A | 0,5 - 10 |
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 30 A | 20 - 8 | ||
F | ||||
1000 V | 30 A | 20 - 8 |