Dugaszolható híd - FBS 1/4/7/10-8
3032402

Dugaszolható híd, raszterméret: 8,2 mm, pólus kiosztás: 1,4,7,10, szín: vörös


Termékrészletek




Terméktípus Dugaszolható áthidaló
Pólusszám 10
Raszterméret 8,2 mm

Maximális terhelőáram 41 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkori sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.)

Maximális terhelőáram 41 A (Az átkötőhidak áramértékei különböző sorkapcsok használata esetén eltérőek lehetnek. A pontos értékek a mindenkori sorkapcsok tartozékainak adatai között találhatók.)

Szélesség 80,3 mm
Magasság 29,6 mm
Raszterméret 8,2 mm

Szín vörös
Anyag réz
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint V0
Szigetelőanyag PA

Műszaki adatok
Pólus kiosztás 1, 4, 7, 10

Szerelési mód Dugaszolható szerelés

Cikkszám 3032402
Csomagolási egység 10 Darab
Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
Értékesítési kulcs BE2Z2X
Termékkulcs BE2Z2X
Katalógus oldalszáma 402. (C-1-2019) oldal
GTIN 4046356310277
Tömeg/db (csomagolással) 15,2 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 15,2 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141140
ECLASS-10.0.1 27141140
ECLASS-11.0 27141140

ETIM

ETIM 8.0 EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Rendeltetésszerű használat időtartama: korlátlan = EFUP-e
Egy veszélyes anyag sincs a küszöbértékek felett

Az Ön előnyei

A 2−50 pólusú átkötőhidakkal a CLIPLINE complete rendszer két áthidaló aknájában egy munkamenetben max. 50 kapcsot lehet áthidalni