Adatvonali csatlakozók

Adatvonali csatlakozók max. 40 Gbit/s adatátviteli sebességekhez

Sokrétűség az adatkábelezésben

Élvezze az egyedileg konfekcionálható dugaszolható csatlakozók és vezetékek előnyeit, akár 40 Gbit/s sebességig.

Vissza ide: Dugaszolható csatlakozók

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Adatvonali csatlakozók

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact csatlakozói biztonságos és megbízható adatátvitelről gondoskodnak. A változatos kialakítás, kódolás és csatlakozóprofilok révén Ön rugalmas, egységes adatátviteli megoldásokat valósíthat meg. Termékkínálatunk réz- és optikai alapú, valamint konfekcionált és konfekcionálható csatlakozórendszereket tartalmaz.

Az Ön előnyei

  • A sokféle kialakítás révén a rugalmasság határtalan
  • Egyszerű szerelhetőség a szerszám nélküli csatlakozástechnika révén
  • Az általánosan használt buszrendszerek támogatásával az alkalmazási lehetősége széles körű
  • Nagy biztonság ipari környezetben is, a szabványosított csatlakozórendszerekkel

Rézalapú adatvonali csatlakozók

Rézalapú adatvonali csatlakozók  

Rézalapú adatvonali csatlakozók

Az összetett automatizált folyamatok nagy adatmennyiségek átvitelét igénylik egyre nagyobb sebességgel. Használja ki a nagy teljesítőképességű és helyszínen konfekcionálható dugaszolható csatlakozók és vezetékek előnyeit.

  • Jövőálló nagysebességű kábelezés − akár 10 Gbit/s átviteli sebesség
  • Általánosan használható dugaszolható csatlakozók egyérpáras Ethernethez (SPE)
  • Innovatív hibrid kábelezés
  • Megoldások IP20, IP65/67 és IP69K védettséggel
  • IDC, direkt rugós vagy Pierce csatlakozás

 

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók  

Optikai kábeles adatvonali csatlakozók

Nagy átviteli sebesség, csekély csillapítás és az elektromágneses zavarokkal szembeni érzéketlenség:
az optikai kábelek az ipari létesítmények és infrastruktúra-alkalmazások korszerű átviteli megoldásainak elengedhetetlen tartozékai. Mindegy, hogy milyen száltípus, vagy melyik interfész: széles választékunkban megtalálja a megfelelő csatlakozástechnikát.

  • IP20/IP65/67 védettségű megoldások
  • Dugaszolható optikai csatlakozók ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA vagy M12 csatlakozóprofillal
  • POF, PCF és GOF (multi- és monomódusú) száltípusok
  • PC és APC csiszolatú változatok
  • M17 MPO sorozatú optikai adatvonali csatlakozó: az intelligens elektromos hálózatok valós idejű adatátviteléhez
  • A megfelelő szerszámok minden optikai száltípushoz

 

Dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez

Dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez  

Dugaszolható csatlakozók egy érpáras Ethernethez

Átfogó adatkommunikáció az egy érpáras Ethernethez való kompakt, dugaszolható készülék- és kábelcsatlakozóknak köszönhetően. A szabványosított SPE interfészek ideálisan alkalmasak a hatékony adatátvitelre a gyár- és folyamatautomatizálásban. Az alkalmazásnak megfelelően optimalizált kábelezés képezi a jövőálló hálózatok alapját, az érzékelőktől a felhőig.

  • Szabványosított, IEC 63171-2 (IP20) és IEC 63171-5 (IP67) szerinti dugaszolható csatlakozók és vezetékek
  • Hatótávolság: max. 1000 m
  • Adatátviteli sebesség: max. 1 Gbit/s
  • Teljesítmény: max. 50 W

PHOENIX CONTACT Kft.

H-1124 Budapest,
Csörsz utca 49-51.
+36 1 555 1000

Konfigurátor

Hozzon létre termékeket és megoldásokat egyéni alkalmazásához.

Kábelek és vezetékek

Szolgáltatás

Letöltések


Az FDX 20-as terméksorozat kompakt elosztódobozai

Jövőálló adatátvitel.


A PHOENIX CONTACT adatvonali csatlakozói

Adatvonali csatlakozók a réz- és optikai kábelezéshez

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/hu?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/huhu/web/main/products/subcategory_pages/Plug-in_connectors_P-20/6c873b9e-f8e5-4804-b375-44edbba0f763