Venttiilipistokkeet ja -kaapelit

Venttiilipistokkeet ja -kaapelit

Luotettava kovissa käyttöoloissa

Tutustu laajaan venttiilipistokevalikoimaamme, kun haluat liittää venttiilejä luotettavasti kentällä.

Takaisin: Anturi-/toimilaitekaapelointi

Kategoriat

Hae kohteesta Venttiilipistokkeet ja -kaapelit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Venttiilipistokkeet altistuvat käytössä voimakkaasti lämpötiloille tai mekaanisille vaikutuksille tai kosketuksille öljyjen ja rasvojen kanssa. Laaja tuotevalikoimamme soveltuu optimaalisesti koviin käyttöoloihin.

Edut

  • Kaapeloi joustavasti laajaa tuotevalikoimaa hyödyntämällä
  • Turvallinen kenttäkäyttö korkeiden suojausluokkien ansiosta
  • Kahvaan integroitu tiiviste tekee liitännästä helpon
  • Innovatiivisten venttiilipistokkeiden käyttö parantaa taloudellisuutta

Venttiilipistokkeiden ja -kaapelien tuotevalikoima

Venttiilipistokemallit  

Erimallisia venttiilipistokkeita

Venttiilipistokkeita ja -kaapeleita on saatavana viidessä eri mallissa (A, B, BI, C, CI) sekä painekytkimiä (AD) varten. Käyttöalue on 24 V AC/DC - 230 V AC/DC. Vikatapausten helppoa diagnostiikkaa varten saatavana on selkeällä ledillä varustettuja venttiilipistokkeita.

Katsaus ominaisuuksiin:

  • Ledit näkyvät hyvin kaikissa asennoissa
  • UL-hyväksytyt materiaalit ja johdinlaadut
  • Saatavana PUR- (vakio) ja PVC-johtimia
  • Lämpötila-alue -25 °C - +85 °C
  • Soveltuu erilaisiin käyttökohteisiin

 

Venttiilipistokkeet ja -kaapelit ulkokäyttöön

Kippiautot  

Tyypillinen ulkokäyttökohde

Korkealla suojausluokalla varustettuja venttiilipistokkeita käytetään hyötyajoneuvoissa sekä rakennus-, maatalous- ja metsäkoneissa. Ne kestävät esimerkiksi otsonia, suoloja, bensiiniä tai öljyjä.

Valikoimamme:

  • Venttiilipistokkeet ulkokäyttöön rakennetyypeissä A ja AD, suojausluokka IP66K/IP68
  • Erittäin tiiviit Deutsch-pistokkeet suojausluokassa IP69K
  • Superseal-pistokkeet, vesitiiviit ja kestävät erittäin hyvin aggressiivisissa ympäristöoloissa

Venttiilipistokkeet energiansäästötoiminnolla

Venttiilipistokkeet energiansäästötoiminnolla  

50 % vähäisempi energiankulutus

Energiansäästötoiminnolla varustetut venttiilipistokkeet kuluttavat jopa 50 % vähemmän sähköä tavanomaisiin malleihin verrattuna. Energiansäästötoiminto alentaa pitovirran venttiilin ohjauksen mukaan 50 prosenttiin. Siten voidaan käyttää pienempiä verkkolaitteita. 

Venttiilipistokkeiden toiminnot ja yhteensopivuus vastaavat tunnustettua standardia. Integrointi valmiisiin laitteistoihin on helppoa.

Valikoimamme:

  • Valmiskaapelit energiansäästötoiminnolla varustetuilla venttiilipistokkeilla 24 V DC -käyttöön rakennetyypeissä A, B, BI, C ja CI

 

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi