M12-kaapelit tehonsiirtoon

M12-kaapelit tehonsiirtoon

Suuri teho pienessä koossa

Kompaktit ja joustavat teholiitännät suurille virroille kentällä.

Takaisin: Kaapelointi erikoiskäyttökohteisiin

Kategoriat

Hae kohteesta M12-kaapelit tehonsiirtoon

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Laiteliitäntätekniikan on tehokkuuden lisäksi oltava kompaktia ja joustavaa. Phoenix Contactin kompakti M12-järjestelmä asettaa uudet mittapuut tehonsiirrolle. Innovatiivinen kaapelointijärjestelmä on erittäin tehokas ja äärimmäisen tilaa säästävä. Tarvitsitpa sitten kalustettavia pistoliittimiä, Power-kaapeleita tai jakajia, löydät laajasta valikoimastamme oikean ratkaisun kaikkiin sovelluksiin.

Edut

  • Tehokasta voimansiirtoa jopa 16 ampeerin tai jopa 690 voltin DC- tai AC-sovelluksiin
  • Koodatut pistokkeet estävät virhekytkennät
  • Advanced Shielding Technology: täydellinen 360°-suojaus takaa varman EMC-suojauksen ja lujuuden – myös haastavassa ympäristössä
  • PROFINETin kanssa yhdenmukaiset L-koodauksen värit
  • Jännitehäviöiden välttäminen jopa 2,5 mm²:n johtojen ja pistokkeiden avulla
  • Vastaa standardia IEC 61076-2-111, UL 2237 -hyväksyntä

Oikea ratkaisu kaikkiin sovelluksiin

AC-sovellukset

AC-teholiitäntä  

Vaihtovirtamoottorin teholiitäntä

M12-tehokoodaukset ja S-, K- ja M-koodaukset on suunniteltu AC-sovelluksiin ja vaihtovirtamoottorin teholiitäntään. M-koodaus syöttää myös 5- ja 6-napaisille kulutuslaitteille jopa 8 ampeerin ja 690 voltin tehoa.

DC-sovellukset

DC-teholiitäntä  

Hajautettujen I/O-moduulien teholähde

DC-sovelluksissa pienjännitealueella, kuten esim. hajautettujen I/O-moduulien tai DC-moottorien tehonsyötössä, käytetään T- ja L-koodauksia. 4-napainen L-koodaus on saatavana myös erillisellä toiminnallisella maadoituskoskettimella. 63 voltin jännite mahdollistaa 16 ampeerin siirron.

Luotettavat maadoitus ja suojaus

Luotettava häiriösuojattu kytkentä  

Advanced Shielding Technology

Varusta tehonsiirto äärimmäisen turvallisella suoja- ja PE-liitännällä. Phoenix Contactin Advanced Shielding Technology optimoi M12-liittimien nykyisen rakenteen. Nestemäinen metalli, joka sulkee kaapelisuojan kokonaan valmistusprosessin aikana, mahdollistaa järjestelmäsi luotettavan ja turvallisen käytön. Pintaa myötäilevä 360°-suoja ei tuo ainoastaan parannettua EMC-suojaa, vaan nostaa myös suorituskykyä. Nestemäinen metalli muodostaa yhteyden myös PE-koskettimesta metallia johtavaan M12-pyällykseen. Oikosulkutapauksessa Advanced Shielding Technology huolehtii lisäturvallisuudesta ja pienentää palovaaraa.

Push-lock-liitännällä varustetut pistoliittimet

Push-lock-liitännällä varustetut pistoliittimet  

Push-lock-liitännällä varustetut pistoliittimet

Push-lock-liitännällä varustetut kompaktit M12 Power -pistoliittimet mahdollistavat ensimmäistä kertaa AC- ja DC-sovellusten helpon ja luotettavan johdinliitännän ilman työkaluja. Liitinkotelo avataan ja suljetaan vivun avulla. Näin myös taipuisat johdinholkilla varustetut tai ilman niitä olevat johtimet voidaan liittää vaivatta ilman työkaluja. Luotettava jousivoimatekniikka takaa lujan ja varman liitoksen. Liitäntäalueen väri- ja numerokoodauksen ansiosta vältetään virhekytkennät. Pitkäaikaisesti vakaa, tärinänkestävä PE-liitos ja valinnainen suojaus varmistavat lisäksi järjestelmäsi paremman turvallisuuden ja luotettavan käytön.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi

Palvelut