Jakajat ja adapterit

Jakajat ja adapterit

Joustava kaapelointi

Runsaasti mahdollisuuksia signaalien jakamiseen tai erilaisten liitäntöjen mukauttamiseen.

Takaisin: Anturi-/toimilaitekaapelointi

Kategoriat

Hae kohteesta Jakajat ja adapterit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Adapterien ja jakajien avulla voit suunnitella kaapeloinnin omien vaatimustesi mukaan. Snap-in, M8 tai M12: tarjoamme useita kytkentäversioita ja malleja. Tilauksesta toteutamme myös asiakaskohtaisia ratkaisuja.

Edut

  • Signaalien jako ja niputus tarjoaa säästömahdollisuuksia
  • Moninapaiset mallit tilaa säästävään kaapelointiin
  • 360°-suojauksella varustetut jakajat luotettavaan signaalien siirtoon ja jakoon
  • Adapterit ja jakajat uusien laitteiden joustavaan integrointiin
  • Vähemmän liitäntöjä – ruiskupäällystetyllä kaapelilla varustetut jakajat
  • Asiakkaalle räätälöidyt ratkaisut – yksilöllisiä kaapelipituuksia tilauksesta

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje