Kaapelointi erikoiskäyttökohteisiin

Tuotevalikoimat erikoisvaatimuksia varten

Erikoisvaatimuksiin

Kaapelituotteet vaativiin olosuhteisiin tai erikoiskäyttökohteisiin.

Takaisin: Anturi-/toimilaitekaapelointi

Kategoriat

Hae kohteesta Kaapelointi erikoiskäyttökohteisiin

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Erikoiskaapelivalikoiman materiaalit on valittu käyttökohteiden vaatimusten mukaisesti: jatkuvaan käyttöön elintarviketeollisuudessa, rautatieteollisuudessa sekä roboteissa ja kaapeliketjuissa. Lisäksi tarjoamme erikoiskaapeleita tehosovelluksiin sekä ulkokäyttöön.

Edut

  • Elintarviketeollisuuden erityisten vaatimusten mukaisesti valitut materiaalit sekä hygieeninen rakenne
  • Palon- ja tärinänkestävä malli sopii rautatiesovelluksiin
  • UV- ja korroosionkestävänä sopii ulkokäyttöön
  • Erittäin joustavat erikoiskaapelit robotteihin ja kaapeliketjuihin
  • Suuri Tehonsiirto myös kompakteilla käyttöalueilla – M12 Power -valikoima

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi