Kaapelit ja johtimet signaaleja, dataa ja tehoa varten

Kaapelit ja johtimet signaaleja, dataa ja tehoa varten

Voit koota omat pistoliittimesi signaalien ja energian siirtoon tai verkkoja ja väyläjärjestelmiä varten. Käytä esiasennettuja kaapeliversioita. Kenttäasennukseen tarkoitetun täydellisen valikoiman lisäksi Phoenix Contact tarjoaa kupari- ja valokuitupohjaisia datakaapeleita, hybridikaapeleita sekä signaali- ja tehokaapeleita. Tuotevalikoiman täydentävät aurinkopaneeleihin ja energiavarastojärjestelmiin tarkoitetut ratkaisut sekä kaapelit metritavarana.

Edut

  • Monipuolinen valikoima pistoliitintyyppejä ja johdinlaatuja takaa laajat käyttömahdollisuudet
  • Kattava kaapelointi kytkentäkaapista kenttätasolle
  • Luotettavan tiivis kotelointiluokkaan IP67/IP68 asti
  • Räätälöity kaapelointi asiakaskohtaisilla versioilla, pienin tilausmäärä 1 kpl
  • Erinomainen saatavuus, sillä valmistuspaikat sijaitsevat eri puolilla maailmaa

Uudet tuotteet

Värilliset RJ45-patch-kaapelit
S15-power-pistoliittimet
Valmiit IPD-asennuskaapelit

Värilliset RJ45-patch-kaapelit

Kytkentäkaapin sovelluksiin

Phoenix Contactin tuotevalikoima täydentyy RJ45 BUILDING -sarjan värillisillä patch-kaapeleilla. Kahdeksan uuden kaapelin värit ovat valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta, ja ne tarjoavat värillisiä vaihtoehtoja CAT6A-sovelluksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Värit: Valkoinen, oranssi, keltainen, punainen, violetti, vihreä, sininen ja musta
  • Tiedonsiirto 10 Gb/s asti (CAT6A)
  • Pituudet 0,3–50 m
  • Integroitu salpalukitussuojaus

Edut

  • Soveltuvat erinomaisesti toimisto-, rakennus- ja suojattuihin teollisuussovelluksiin, esim. kytkentäkaappeihin
  • Maailmanlaajuiset hyväksynnät CE, UL, WEEE ja EAC
  • Turvallinen kytkentä ja erotus luotettavan salpalukitussuojauksen ansiosta
  • Tulevaisuuden vaatimukset täyttävä datasiirto – tiedonsiirtonopeudet jopa 10 Gb/s (CAT6A)
  • Ihanteelliset EMC-ominaisuudet 360°-suojauksen ansiosta

S15-power-pyöröpistoliittimet

Tehokkaita ja kompakteja

Koon 15 pyöröpistoliittimet tarjoavat kompaktin ja turvallisen teholiitännän asynkroni- ja vaihtovirtamoottoreille 7,5 kW:iin asti. Bajonettipikalukitusjärjestelmä mahdollistaa työkaluttoman ja aikaa säästävän asennuksen. Liitäntävirheet voidaan välttää.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Koon 15 suojaamattomat pyöröliittimet
  • Hybridipistoke: 3 tehokosketinta enintään 16 A, 2 merkinantokosketinta enintään 10 A, PE
  • Bajonettipikalukitus
  • Johtimen rakenne: 6 x 2,5 mm
  • Halogeeniton PUR-kaapeli
  • Kotelointiluokka: IP65, IP67
  • Standardin IEC 61076-2-116 mukainen

Edut

  • Aikaa säästyy asennuksessa helpon, työkaluttoman bajonettipikalukitusjärjestelmän avulla
  • Suuri tilansäästö hybridipistokkeessa olevien teho- ja merkinantokoskettimien ansiosta
  • Kestävä vaativissa teollisuusympäristöissä taittumis- ja tärinäsuojan ansiosta
  • UL-hyväksyntä ja IEC-standardointi maailmanlaajuiseen käyttöön

Valmiit IPD-asennuskaapelit

Nopea ja helppo energianjako

Tutustu helppoon ja työkaluvapaaseen IPD-asennusjärjestelmän avulla tapahtuvaan energianjakoon. Kalustetut IPD-kaapelikokoonpanot helpottavat asennusta erityisesti suurissa kaapelointiprojekteissa ja tukevat nopeaa käyttöönottoa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Napaluku: 2 + PE; 4 + PE
  • Jännite/virrat:
    3 napaa: 450/500 V; 16 A:iin asti
    5 napaa: 450/600 V; 16 A:iin asti
  • Push-lock-liitäntä
  • Kotelointiluokka: IP66, IP68
  • Kaapelin pituus: 0,5 m, 1 m, 3 m, 5 m
  • Versiot, joissa pistoke on pistukassa tai joissa kaapelin päät ovat vapaat

Edut

  • Helppo käsitellä myös vaikeapääsyisissä paikoissa
  • Helppo ja turvallinen asennus pistoliitännän, pikalukituksen ja väärät kytkennät estävän mekaanisen koodauksen ansiosta
  • Korkeaa luotettavuutta kestävän kotelon ansiosta, jonka kotelointiluokka on IP66 ja IP68 asti
  • Asiakaskohtaiset versiot tilauksesta alkaen 1 kappaleesta

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Mies konfiguroi tabletilla yksilöllistä valmiskaapelia

Konfiguroi yksilöllinen valmiskaapeli

Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.

Viisi eri tavoin konfiguroitua signaali- ja tehokaapelia

Signaali- ja tehokaapelit luotettavaan anturi-/toimilaitekaapelointiin

Signaalien ja tehon siirtoon tarkoitettujen valmiskaapeleiden avulla voit liittää anturit ja toimilaitteet kentällä nopeasti ja helposti.

  • Koot M8–M40 sekä 1/2" ja 7/8"
  • Saatavana on laaja valikoima versioita ja johtolaatuja
  • Jopa 17 napaa samassa pistoliittimessä
  • Turvallinen ja luotettava suojaus Advanced Shielding Technologyn avulla
Viisi eriväristä datakaapelia, joissa erilaiset liitännät

Datakaapelit kaikille yleisimmille verkoille ja kenttäväylille

Teollisuuskäyttöön tarkoitetuilla valmiilla datakaapeleilla siirrät dataa turvallisesti ja luotettavasti.

  • Tiedonsiirto jopa 40 Gbps nopeudella
  • Ratkaisut laiteliitäntään, kytkentäkaappikaapelointiin ja kenttäkaapelointiin
  • M8, M12, RJ45, USB, HDMI ja D-SUB, koaksiaali- ja valokuituliitännät sekä kaapeloinnit Single Pair Ethernetiä varten
  • Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset
Neljä hybridikaapelia erivärisinä ja erilaisilla pistoliittimillä

Hybridikaapelit tiedonsiirtoliitäntöjä ja moottoriliitäntöjä varten

Siirrä datasignaaleja ja tehoa yhdessä ainoassa pistoliittimessä, koot M12, M23 ja M40.

  • Valmiiksi kalustetut johdot vakio- tai asiakaskohtaisina malleina
  • Muovivalettu yhdeltä tai molemmilta puolilta
  • Kulmamallinen M23-malli, jossa säädettävä kaapelin lähtösuunta
Kaksi erilaista asennuskaapelia pistoliittimineen

Asennuskaapelit sähköasennusratkaisuihin

Taipuisilla johtimilla varustetut asennuskaapelit mahdollistavat nykyaikaiset sähköasennukset IEC 61535 -standardin mukaan. Vaatimusten mukainen konfigurointi ja kalustus sekä asianmukainen merkintä helpottavat asennusta.

  • Johdinpoikkipinnat 0,5–6,0 mm²
  • Kaapelin ulkohalkaisijat 6–21 mm
  • 2–5-napaiset pistoliittimet
Kolme aurinkopaneelikaapelia erilaisine pistoliittimineen

Aurinkopaneelikaapelit DC-kaapelointiin

SUNCLIX-sarjan aurinkopaneelikaapelit yhdistävät aurinkopaneeliprojektin kaikki toiminnalliset osat turvallisesti ja yhtenäisesti aurinkopaneeleista invertteriin saakka – kattojärjestelmien turvalliseen käyttöön kaupallisissa ja teollisuudessa käytettävissä voimaloissa.

  • Johdinpoikkipinnat 2,5–10 mm²
  • Räätälöity kalustus
  • Ainutlaatuinen pistoke
AC- ja DC-latauskaapelit sähköiseen liikenteeseen

Latauskaapelit sähköajoneuvoille

AC- ja DC-latauskaapelit CHARX connect mahdollistavat sähköajoneuvojen Mode 3 -latauksen ja pikalatauksen jopa 500 kW:n teholla. Latausliittimet ovat saatavina type 1, type 2 ja GB/T-standardeille. Ne ovat erittäin turvallisia, luotettavia, pitkäikäisiä sekä ergonomisia ja muotoilultaan linjakkaita.

Viisi kaapelia pistoliittimineen asiakaskohtaisena mallina

Asiakaskohtaiset valmiskaapelit

Kalusta yksilölliset kaapelit käyttötarkoitukseesi monipuolisilla rakenteilla, koodauksilla ja nastajärjestyksillä.

  • Kaikki markkinoilla saatavana olevat kaapelit ja pistoliittimet datan, signaalin ja tehon siirtoon
  • Kone- ja laiterakennusta, infrastruktuuria sekä tuulivoimaa ja muita uusiutuvia energioita varten räätälöidyt palvelut
Kolme eriväristä kaapelikelaa, joilla kaapeleita metritavarana

Kaapelit metritavarana kupari- ja valokuitusovelluksiin

Metritavarana saatavilla kaapeleillamme toteutat erilaisia sovelluksia. Suunnittele kaapelointi täysin tarpeidesi mukaisesti.

  • Monipuoliset johtotyypit
  • Yksilölliset johtopituudet
  • Kalustettavilla pistoliittimillä

Monipuoliset ratkaisut seuraaville aloille Pistoliittimiä ja kaapeleita käytetään lähes kaikilla aloilla ja markkinoilla, ja ne tarjoavat täsmällisesti sopivia ratkaisuja. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi seuraavat:

Ajoneuvotuotanto
Öljynjalostamo yöllä
Nykyaikainen toimistorakennus
Aurinkoenergiajärjestelmä, jonka taustalla tuulivoimaloita
5G-antennitukiasema
Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology

Advanced Shielding Technology Äärimmäisen turvallinen häiriösuojaus

Advanced Shielding Technology on innovatiivinen suojauskonsepti pistoliittimille. Nestemäinen metalli sulkee kaapelisuojan kokonaan valmistusprosessin aikana taaten näin varman ja turvallisen suojaliitännän. Paranna datan, signaalien ja tehon tiedonsiirron laatua myös vaikeissa ympäristöoloissa. Toteuta kestäviä johdotuksia moderneissa tehdasautomaatioratkaisuissa.