Kaapelointi ulkokäyttöön

Kaapelointi ulkokäyttöön

Äärimmäisen lujatekoinen

Olosuhteet ulkona ovat ankarat. Käytämme materiaaleja, jotka ovat pitkäikäisiä ja toimintavarmoja.

Takaisin: Kaapelointi erikoiskäyttökohteisiin

Kategoriat

Hae kohteesta Kaapelointi ulkokäyttöön

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Riippumatta ulkona käytettävän laitteiston tyypistä: valitse kaapelimme ja turvaa siten laitteistosi käytettävyys.

Edut

  • Täydellinen valikoima M12-, venttiili-, Deutsch- ja Superseal-pistoliittimillä varustettuja tuotteita anturi-/toimilaitekaapeloinnin ja mobiilihydrauliikan tarpeisiin
  • Kaikki metalliosat valmistettu ruostumattomasta 1.4404-teräksestä
  • Erittäin lujatekoinen: öljyn- UV-säteilyn- ja otsoninkestävä, laaja lämpötila-alue
  • Korkeat tiiveysluokat (jopa IP69K) takaavat turvallisen käytön.
  • Yleiskäyttöinen: M12-kaapelit myös PROFINETille ja Ethernetille

M12-kaapelointi ulkokäyttöön

M12-kaapelointi  

Äärimmäiset olosuhteet ulkokäytössä

M12-kaapelointi ulkona altistuu jatkuvasti äärimmäisille olosuhteille kuten UV-säteilylle, otsonikuormitukselle, äärimmäiselle kuumuudelle tai kylmyydelle sekä nopeille lämpötilanvaihteluille. Lisäksi kaapeleiden täytyy sietää voimakkaita vesisuihkuja, erilaisia öljyjä, tärinää ja iskuja.

Valikoimamme:

  • Suojatut tai suojaamattomat anturi-/toimilaitekaapelit, metalliosat ruostumattomasta teräksestä, valinnaisesti käytettävissä myös PROFINETille/Ethernetille
  • Käyttövalmiit, IDC- tai ruuviliitäntätekniikalla varustetut anturi-/toimilaitekaapelit, metalliosat ruostumattomasta teräksestä
  • Venttiilipistokkeet ulkokäyttöön rakennetyypeissä A ja AD, suojausluokka IP66K/IP68
  • Kestävät täysvaletut anturi-/toimilaiterasiat, joissa kahdeksan liitinpaikkaa

Kaapelointiratkaisut mobiileille työkoneille

Dumpperi  

Tyypillinen ulkokäyttökohde

Korkean suojausluokan pistoliittimiä käytetään hyötyajoneuvoissa sekä rakennus-, maatalous- ja metsäkoneissa. Ne kestävät mm. otsonia, suoloja, bensiiniä ja öljyjä.

Valikoimamme:

  • Erittäin tiiviit Deutsch-pistoliittimet, suojausluokka IP69K
  • Superseal-pistoliittimet, vesitiiviit ja erittäin kestävät aggressiivisissa ympäristöoloissa

Lisätietoa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Anturi-/toimilaitekaapelointi

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje