Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Med vores brede produktprogram af ladeteknik til elektromobilitet ser vi os selv som en forløber og partner for vores kunder og samfundet, når det gælder om at fremskynde overgangen til bæredygtig mobilitet gennem elektrificering og digitalisering, stoppe den globale opvarmning og beskytte klimaet.
Ud over ren energiproduktion er elektrisk mobilitet en nøglefaktor på vejen mod All Electric Society. Med effektiv ladeteknik gør vi dig klar til bæredygtig, netværksbaseret og praktisk elektromobilitet. Lad os forme mobilitetsforandringerne sammen!
Mere om elektromobilitet
Principper for ladeteknik
Hvilke ladestandarder findes der, og hvordan fungerer ladeprocessen?
NACS er på vej – og vi er en del af det
AC- og DC-ladekabel til de højeste krav
Den nordamerikanske opladningsstandard (NACS) tager fart og vil erstatte CCS type 1-ladestandarden på lang sigt. NACS vil derfor spille en central rolle i elektrificeringen af transportsektoren og udbygningen af ladeinfrastrukturen i Nordamerika.
Som specialist i ladeteknik til elektromobilitet ønsker vi naturligvis at imødekomme vores kunders skiftende krav og tilbyder derfor SAE-kompatible og UL-certificerede NACS-ladekabler, der opfylder særligt høje krav – både til AC-opladning og High Power Charging.
Megawatt Charging System (MCS)
Ladeeffekter på op til 3,75 MW til tunge erhvervskøretøjer
Megawatt Charging System (MCS) er planlagt som et internationalt standardiseret lynopladningssystem til tunge erhvervskøretøjer og skal muliggøre ladeeffekter på op til 3,75 MW.
Siden CharIN's MCS task force blev estableret i 2018, har vi arbejdet på at definere krav for udviklingen af MCS-ladestandarden.
Vi forventer at kunne tilbyde tilsvarende MCS-ladekabler i begyndelsen af 2026 og MCS-køretøjsinlets i den sædvanlige høje Phoenix Contact-kvalitet på mellemlang sigt.
Oplev som e-paper nu
Den nye brochure om elektromobilitet
Oplev vores omfattende produktprogram på over 160 sider, der omhandler ladeteknik til elkøretøjer og ladeinfrastruktur. Du kan se alt, hvad du har brug for at vide om vores virksomhed, og lære det grundlæggende om ladeteknik.