T-LOX-tilslutning med udveksling

T-LOX-tilslutning med udveksling

Ny tilslutningskomfort til store ledere

For første gang kan du nu tilslutte ledere med et tværsnit på op til 95 mm² med en lyntilslutning.

Med T-LOX-tilslutning med udveksling tilsluttes store ledertværsnit uden stort kraftforbrug. Princippet er baseret på en fjeder, som frembringer en programmeret kontaktkraft. Lederne kan nemt føres ind i tilslutningspunktet.

Dine fordele

  • Tidsbesparende ledningstilslutning takket være fjederbaseret lyntilslutningsteknik
  • Komfortabel og sikker fortrådning af store ledertværsnit på op til 95 mm²
  • Intuitiv betjening takket være vippearm med defineret farve

T-LOX-tilslutning med udveksling egner sig konstruktionsbetinget særligt til ledertværsnit på mere end 35 mm2. Ledningerne kan nemt lægges ind i det åbnede tilslutningspunkt, og den farvemarkerede arm kan uden kraftanstrengelse vendes med en skruetrækker.

Fordele: Armmekanismen tillader et frit udsyn til tilslutningspunktet, lader sig nemt betjene med en almindelig skruetrækker og tillader uafhængigt af lederens tværsnit langtidsstabile kontakter, også ved stærke mekaniske påvirkninger.

Takket være den tværsnitsafhængige kontaktkraft i den integrerede fjeder kan du selv tilslutte flertrådede ledere med tværsnit på op til 95 mm2 sikkert – og dette op til 70 % hurtigere end med almindelig skruetilslutning.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11