Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Boltetilslutning Boltetilslutningsteknikken muliggør en nem tilslutning af ring- og gaffelkabelsko.

Boltetilslutning for en rækkeklemme

Dine fordele

  • Komfortabel fortrådning af ring- og gaffelkabelsko ved hjælp af ført topmøtrik, der ikke kan falde af
  • Høj ledningsudtrækskraft og kontaktkraft for en lang levetid
  • Stor kontaktflade og langtidsstabil ledningstilslutning op til 300°mm²
  • Pladsbesparende flerledertilslutning giver mulighed for op til fire kabelsko pr. bolt

Boltetilslutningen i detaljer

Boltetilslutningen blev udviklet specielt til komfortabel fortrådning af ring- og gaffelkabelsko. Ved hjælp af boltklemmens drejelige klaplåg med topmøtrik, der ikke kan falde af, kan ringkabelsko tilsluttes hurtigt og nemt.

Du skal bare dreje boltklemmens klaplåg op og fastgøre kabelskoene på den fritliggende gevindbolt. Så snart alle kabelsko er sat på, drejer du klaplåget tilbage uden den store kraftanstrengelse. Nu kan du spænde topmøtrikken fast med en skruetrækker, og kabelskoene klemmes fast. Ved en flerledertilslutning skal du være opmærksom på, at der ved de fleste boltklemmer kan tilsluttes op til fire kabelsko pr. boltetilslutning.

Vores sortiment med boltetilslutning


Rækkeklemme med boltetilslutning

Rækkeklemme RT 6

Rækkeklemmer

Boltetilslutningen muliggør komfortabel fortrådning af ring- og gaffelkabelsko. Ved hjælp af det svingbare klaplåg med en topmøtrik, der ikke kan falde af, kan ringkabelsko tilsluttes hurtigt og nemt.

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Stærkstrøms-gennemføringsklemmer

Ved stærkstrøms-gennemføringsklemmerne anvendes boltetilslutningen på indersiden af enheden. Kabelskoene fastgøres direkte til strømbjælken med skrue og underlagsskive. Den robuste tilslutning gør det muligt for dig at støbe klemmerne.