Push-X tilslutning Push-X Technology muliggør enkel tilslutning af massive og fleksible ledere med eller uden terminalrør. Selv særligt små og fleksible ledere kan indklemmes hurtigt og nemt p.g.a. det forspændte kontaktkammer.

Tilslutningskammer for en XTV-rækkeklemme

Dine fordele

  • Særligt høj grad af betjeningskomfort takket den direkte tilslutningsteknik, der hverken kræver værktøj og kraftanstrengelse
  • Hurtig installation af alle ledningstyper med og uden terminalrør
  • Tydelig identifikation af ledningstilslutningen takket være den tvangsførte betjeningstast og den akustiske kliklyd under fortrådningen
  • Reducerede montagetider med det fra fabrikken åbnede klemmested
  • Hurtig og nem udløsning af lederne og forspænding af kontaktfjederen takket være den tvangsførte betjeningstast

Push-X-teknologien forklaret på en enkel måde

Sammenlignet med den eksisterende Push-in tilslutningsteknik kan Push-X uden undtagelse anvendes til alle ledningstyper i direkte fortrådning og dét uden værktøj og uden nævneværdig kraftanstrengelse. Kernen i denne nye teknologi er en forspændt kontaktfjeder. Princippet muliggør en tilslutning af både massive og fleksible ledere med og uden terminalrør. Selv små, fleksible ledere udløser tilslutningen. Kontaktering af ledningen foregår ubesværet ved at banke let på udløsningsfladen i enden af klemkammeret. Ved denne lette banken udløses kontaktfjederen, og ledningen kontakteres sikkert og varigt. En tilsluttet ledning løsnes lige som ved Push-in teknologien ved at aktivere den orange betjeningstast. Samtidig med at ledningen løsnes, forspændes kontaktfjederen til en ny fortrådningsproces.

Personer, der danner et "X" med deres arme som illustration af Push-X-teknologien

Push-X-teknologi

Mere information om Push-X

Vil du gerne vide mere om produkterne med Push-X-teknologi? Klik på følgende link for at få flere oplysninger, produktoversigter og gratis vareprøver. Klik på linket nedenfor, og dyk ned i den nye verden af Push-X-teknologi.

Push-X i forhold til andre tilslutningsteknologier

Hurtig, hurtigere, Push-X: Se, hvor let fortrådning med Push-X-tilslutningsteknik er i forhold til andre tilslutningsteknologier. Der findes nok ikke nogen hurtigere måde at forbinde fleksible ledere på. Push-X er også velegnet til automatisk fortrådning ved hjælp af industrirobotter.

Vores sortiment med Push-X teknologi


Rækkeklemmer XT

XT-rækkeklemmerne med Push-X Technology muliggør enkel tilslutning af massive og fleksible ledere med eller uden terminalrør. Selv de mindste ledere og fleksible ledere kan indklemmes hurtigt og nemt p.g.a. det forspændte kontaktkammer. Før blot ledningen helt ind til enden af kammeret. Ved at trykke fastlåsningen ned for enden af ​​kammeret, udløses kontaktfjederen og lukkes lynhurtigt. XT-rækkeklemmerne fås med et mærketværsnit på 2,5 mm².

Printkortstik i serien XPC

Tilslutningsstikkene i serierne XPC 1,5 og XPC 2,5 muliggør en sikker lyntilslutning af ledninger. Ved hjælp af den innovative Push-X-teknologi kan massive og fleksible ledere med eller uden terminalrør tilsluttes direkte, med mindre kraft og uden værktøj. Den afisolerede leder sættes direkte ind i det åbne tilslutningspunkt, og den sikre forbindelse bekræftes over for brugeren med et akustisk signal. Den innovative Push-X-teknologi sikrer også en meget høj grad af pålidelighed og brugervenlighed, da klemkammeret leveres i åben tilstand. Takket være krævende testprocedurer blev det også sikret, at selv i tilfælde af voldsomme påvirkninger forbliver tilslutningsstik til direkte tilslutning klar til brug.

Varianter til 4 mm²-ledere er planlagt til XPC-serien.

Vores sortiment med Push-iX tilslutning i siden


Rækkeklemmer XTV

Push-X-teknologien på siden er blot en modifikation af tilslutning på fronten. Teknologierne fungerer på samme måde som for tilslutninger på fronten. Meningen med denne tilpasning er hovedsageligt at reducere bøjningsradier under fortrådning, da XTV-rækkeklemmer primært anvendes til større ledninger fra 4 til 25 mm². XTV-rækkeklemmerne muliggør sammen med PTV- og PTPOWER-rækkeklemmerne fortrådning af flere tværsnit med fjederkrafttilslutning i siden.

Det kunne også være interessant for dig


Personer, der danner et "X" med deres arme som illustration af Push-X-teknologien

Push-X-teknologi

Push-X-teknologi

Ledningstilslutning uden værktøj på en nytænkt måde: Push-X anvendes uden undtagelse til alle ledningstyper i direkte fortrådning og dét uden værktøj og uden nogen særlig kraftanstrengelse. Vil du have mere at vide? Klik på følgende link for at få flere oplysninger om teknologien og de tilhørende produkter. Du har også mulighed for at bestille gratis vareprøver direkte hjem til dig. Du skal blot klikke på linket nedenfor og fordybe dig i den nye verden af Push-X-teknologi.