Stiktilslutning Stiktilslutningen giver dig en vibrationssikker tilslutningsteknik til hurtig og enkel fortrådning af færdigkonfektionerede ledningstræer.

Stiktilslutning for en rækkeklemme
  • Frit valg af tilslutningsteknik samt fuld fleksibilitet takket være stik til individuel konfektionering
  • Effektiv indstikskontakt muliggør mærkestrøm op til 41 A samt mærkespændinger op til 1.000 V
  • Høj grad af sikkerhed takket være det berøringsbeskyttede stikdesign
  • Beskyttelse mod fejltilslutning pga. muligheden for individuel kodning
  • Vibrationssikker takket være valgfrit fastlåsningstilbehør

Stiktilslutningen i detaljer

Stiktilslutningen muliggør hurtig fortrådning og idriftsættelse af dit anlæg. Teknologien består af en stikzone på produktsiden og et passende stik med diverse tilslutninger. Stikket skal blot sættes i for at tilslutte og blot trækkes ud for at frigøre. Med henblik på vibrationsstyrke fås der egnet tilbehør til fastgørelse og udstyr til trækaflastning.

Fra styretavlen til det komplette anlæg er stikbare løsninger ikke til at komme uden om i tidssvarende applikationer. COMBI-teknologien gør det muligt tydeligt at forkorte og forenkle produktions- og idriftsættelsesprocesser. Ved hjælp af de færdigkonfektionerede kabelstiger bibringer disse løsningsforslag et yderligere potentiale for en økonomisk automatisering inden for styretavlekonstruktion. Takket være de forskellige stikvarianter kan de foretrukne tilslutningsteknologier bruges til kabelkonstruktionen. Herunder hører f. eks. Push-in tilslutningen, crimptilslutningen eller skruetilslutningen.

Vores sortiment med stiktilslutning


Rækkeklemme med stiktilslutning

Rækkeklemme med stiktilslutning

Rækkeklemmer

COMBI-klemmerne muliggør en enkel installation og idriftsættelse. Med færdigkonfektionerede ledningstræer skal stikkene blot sættes i de rigtige stikzoner, og så er fortrådningen klaret.

Rækkeklemmerne med COMBI-tilslutning imødekommer høje og universelle krav. Tilslutningen af COMBI-klemmerne egner sig til den automatiserede, delvist automatiserede eller manuelle fortrådning.