Loddetilslutning Loddetilslutning er en internationalt anerkendt standardtilslutningsteknik til forskellige ledere.

Loddetilslutning

Dine fordele

  • Hurtig tilslutning takket være enkel proces
  • Velegnet til ledertilslutning på stedet
  • Enkel montage, specialværktøj ikke nødvendigt

Loddetilslutning i detaljer

Lodning skaber en materialeforbindelse mellem et basismateriale og et metallisk fyldmateriale (loddemateriale). Processen er meget enkel, da alt hvad du behøver er loddematerialet og en loddekolbe.

Bølgelodning er den klassiske monteringsmetode for alle gennemgangskomponenter på printkortet. Processen er detaljeret beskrevet i standarder, modificerede procesbetingelser for blyfri loddeprocesser er etableret.

Tendensen mod SMD-komponenter (Surface Mount Device) er ubrudt. Produktion i SMT-linjer er et alternativ takket være brug af omkostningseffektive, fuldautomatiske processer med hensyn til loddepasta-print, komponentbestykning og lodning.

Vores produktprogram med loddetilslutning


Loddetilslutning ved M23-rundstik

M23-rundstik

M23-rundstik med loddetilslutning egner sig til ledertilslutning på stedet, også i tilfælde af reparation. Tilslutningsstikkene egner sig til signaloverførsel til spændinger op til 48 V AC og til strømme op til 20 A. Der fås kabel-, koblings- og apparatstik til for- og bagmontage.

Som en variant med loddetilslutning kan apparatstik loddes direkte på et printkort. M23-signalstikkene fås som stift- eller bøsningsudgave med poltal fra 6 til 19.

Loddetilslutning ved D-SUB-stik

D-SUB-stik

D-SUB-stik med loddefane er egnede til ledninger op til 0,5 mm². Tilslutningsstikkene fås i 3 skalstørrelser med poltal fra 9 til 25, og de muliggør en meget kompakt ledningstilslutning på begrænset plads.