Power-Turn tilslutning

Power-Turn tilslutning

Bare drej

Tilslut store ledere op til 185 mm² hurtigt og nemt.

Med den patentanmeldte Power-Turn-fjederkrafttilslutningsteknik kan store ledere fra 16 til 185 mm² tilsluttes nemt og hurtigt med en standardskruetrækker og en enkelt bevægelse.

Dine fordele

  • Tidsbesparende nem tilslutning ved hjælp af vippearmsprincippet eller direkte tilslutningsteknik.
  • Komfortabel tilslutning af store ledere via tilslutning fra siden
  • Intuitiv betjening ved hjælp af vippearm, som adskiller sig farvemæssigt

Op til tre trykfjedre af førsteklasses fjederstål kombineret med den prismeformede klemlegemebund samt brug af kobberlegeringer i høj kvalitet sikrer en langtidsstabil, vibrationssikker ledningstilslutning.

Alternativt kan ledere også tilsluttes direkte med lukket håndtag og uden brug af værktøj.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11