Tilbage til oversigten

Tilslutningsteknikker

IDC-skæretilslutning

IDC-lyntilslutning til enkeltledere  

IDC-lyntilslutning til enkeltledere

IDC-skæretilslutningen fra Phoenix Contact er den hurtigste tilslutning til stik.

Du behøver ikke længere aifisolere enkeltledere. Ved tilslutningen gennemskærer skærekontakten lederisolationen og kontakterer lederen fjedrende, vibrationssikkert og gastæt.

Stikkene med stift- eller bøsningskontakter leveres valgfrit med metal- eller kunststofgevindring.

Tilbage til toppen

Push-in-fjedertilslutning

Push-in-fjedertilslutningens funktionsmåde  

Push-in-fjedertilslutningens funktionsmåde

Forbind store ledertværsnit uden brug af kræfter med den værktøjsløse direkte tilslutningsteknik fra Phoenix Contact.

  • Denne tilslutning er særlig brugervenlig takket være fejlbetjeningsbeskyttelse.
  • Den kombinerede fjeders faste bur sørger for forbindelsens stabilitet: Det er udelukket, at lederen rutscher ud til siden.

 

Tilbage til toppen

Skruetilslutning med klemmerammeteknik

Funktionsmåde for skruetilslutning med klemmerammeteknik  

Funktionsmåde for skruetilslutning med klemmerammeteknik

Forbind krævende applikationer med den mest anvendte tilslutningstype i verden. Uafhængigt af ledertværsnittet er det muligt at opnå meget store kontaktkræfter pr. kontaktflade.

Selv ved anvendelse under vanskelige betingelser forbliver forbindelserne stabile takket være førsteklasses kobberlegeringer. Dette garanterer et gastæt kontaktsted og vedvarende lave overgangsmodstande.

Det integrerede skruesikringssystem (Reakdyn-princip) forhindrer, at forbindelsen løsner sig.

Tilbage til toppen

Tilbage til oversigten
Yderligere information

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Konfigurator

Konfigurer produkter og løsninger til din individuelle applikation.

Sensor-/aktuatorkabling