Langs- og tværsaflåsningen gør det muligt at placere tilslutningsstik tæt og giver fleksibel montering og enkel manuel udskiftning. Låsebøjlen består af glasfiberforstærket polyamid.
Kontaktindsats, poltal: 5+PE, størrelse: D7, effektkontakter: 5, antal tilslutninger pr. pol: 1, Bøsning, Push-in-tilslutning, 230 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, anvendelse: Effekt