Push-in tilslutning

Push-in tilslutning

Direkte tilslutning

Fortråd stive og fleksible ledere med termimalrør direkte og uden brug af værktøj.

Push-in tilslutningsteknikken (direkte tilslutningsteknik) med patenteret fjederkammer gør det muligt nemt at fortråde ledere med terminalrør eller stive ledere uden brug af værktøj. Ledningstilslutningen sker hurtigt og nemt med direkte tilslutningsteknik uden brug af ekstra værktøj med op til 50 % lavere indstikskræfter.

Dine fordele

  • Tidsbesparende ledertilslutning ved hjælp af direkte tilslutningsteknik uden brug af værktøj
  • Komfortabel tilslutning med 50 % mindre indstikkraft
  • Sikker fortrådning og betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Nem løsning af lederen ved hjælp af en skruetrækker
  • Tilslutning af alle ledertyper via komfortabel fronttilslutning

Kontaktfjederen åbnes automatisk, når lederen føres ind, og sørger dermed for den nødvendige tilslutningskraft mod strømbjælken. Derved garanteres maksimal kontakt- og lederudtrækningskræfter samt en vibrationssikker og gastæt forbindelse. Fleksible ledere med terminalrør fra 0,25 mm² kan indsættes helt enkelt.

Den integrerede betjeningstast gør det muligt at løsne tilsluttede ledere med et værktøj uden at komme i direkte kontakt med strømførende dele. Tilslutningen af fleksible ledere uden terminalrør fra 0,14 mm² sker uden betjeningstaster i definerede farver.

Ved varianter uden betjeningstaster sker løsningen af lederen ved hjælp af en skruetrækker – ligesom ved fjederkrafttilslutningsteknikken i en betjeningsskakt.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11