Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Měřicí převodník proudu AC a měřicí převodník proudu AC/DC

Měřicí převodník proudu AC a měřicí převodník proudu AC/DC

Zde najdete správný měřicí převodník proudu na měření stejnosměrného, střídavého i zkresleného proudu. V portfoliu jsou zastoupeny různé varianty pro různé rozsahy měření: od minimálního proudu začínajícího na 0 mA … 100 mA až po vyšší hodnoty proudu dosahující 600 A. Pro rychlé dovybavení dodatečných měřicích míst ve stávajících aplikacích použijte varianty s odnímatelným Rogowského senzorem.

Vaše výhody

  • Intuitivní konfigurace prostřednictvím webové správy a přesné měření od 0 mA ... 100 mA až 0 A ... 100 A s našimi měřicími převodníky proudu ECM
  • Měření vysokých proudů s jakýmkoli průběhem díky univerzálním střídavým/stejnosměrným měřicím převodníkům do 600 A
  • Pohodlná instalace i dodatečná montáž k měření zkreslených proudů pomocí rozevíracích měřících převodníků střídavého proudu do 200 A
  • Přesné zaznamenávání střídavých proudů sinusového průběhu pomocí nastavitelných a flexibilně napájených měřicích převodníků AC do 12 A

Nové produkty

Měřicí převodníky proudu ECM-UC s webovou správou na nosné liště

Měřicí převodníky proudu s webovou správou

Intuitivní konfigurace a přesné měření

Měřicí převodníky proudu ECM-UC vám ušetří spoustu času díky intuitivní konfiguraci zařízení prostřednictvím webové správy. Produkty měří střídavé, stejnosměrné a zkreslené proudy od 0 do 100 mA až do 0 až 100 A s přesností < 0,5 %.

Hlavní vlastnosti

  • Měření střídavých, stejnosměrných a zkreslených proudů
  • Rozsahy měření: od 0 až 100 mA do 0 až 125 A, max.
  • Přesnost měření: <0,5 %
  • Výstupní signály: analogové / digitální
  • Komunikace: Modbus/TCP, Modbus/RTU
  • Max. nadmořská výška instalace: <4 000 m
  • Teplota okolí (provoz): –40 °C až 60 °C
  • Provozní napětí: 9,6 až 30 V DC

Vaše výhody

  • Intuitivní konfigurace a vizualizace naměřených dat prostřednictvím uživatelsky řízené webové správy
  • Jednoduché připojení k PC pomocí standardního kabelu USB-C bez přídavného napájení 24 V
  • Vysoká přesnost měření <0,5 % v rozsahu měření od 0 až 100 mA do 0 až 100 A
  • Digitální zpracování naměřených dat s variantami Modbus/RTU a Modbus/TCP
  • Spolehlivost i při teplotách do -40 °C a nadmořské výšce instalace až 4 000 m

Měřicí převodníky proudu s webovou správou


Měřicí převodníky proudu určené pro proudy do 100 A AC/DC a zkreslené proudy S rozhraním USB-C a webovou správou

Nová řada měřicích převodníků proudu ECM-UC vám ušetří mnoho času díky intuitivní konfiguraci zařízení realizované prostřednictvím webové správy (WBM). Zařízení jednoduše připojíte k počítači pomocí standardního kabelu USB-C. Otevřete WBM v prohlížeči a proveďte nastavení. Externí napájení napětím 24 V není nutné.
Produkty poskytují vysokou přesnost měření < 0,5 % ve všech rozsazích měření od 0 až 100 mA do 0 až 100 A.
Varianty Modbus vám poskytnou možnost pokračujícího digitálního zpracování naměřených dat. Měřicí převodníky proudu ECM-UC pracují velmi spolehlivě také při extrémních teplotách pod bodem mrazu a ve velkých instalačních výškách.

Webová správa pro měřicí převodníky proudu ECM

Intuitivní konfigurace prostřednictvím webové správy Uživatelsky přívětivá navigace v menu

Přístroje můžete pohodlně konfigurovat prostřednictvím rozhraní USB-C za použití webové správy (WBM), kterou k provedení nastavení otevřete v počítači. Ušetříte si tak zdlouhavé stahování softwaru.
Intuitivní procházení nabídek vám usnadní nastavení prováděná na přístroji. Kromě toho lze v různých oknech současně vizualizovat údaje o měření proudů v reálném čase, jakými jsou např. střídavé a stejnosměrné složky. Chcete-li rychle uvést do provozu několik měřicích převodníků se stejnou konfigurací, uložte nastavení přístroje do souboru JSON. Tento soubor jednoduše importujte do dalších přístrojů.

Podrobný přehled dalších výhod Měřicí převodník proudu s rozhraním USB-C a webovou správou

Měřicí převodník proudu ECM-UC s rozhraním USB-C a kabelem USB-C
Měřicí převodník proudu ECM s digitálním rozhraním
Měřicí převodníky proudu ECM-UC s přesností měření < 0,5 %
Měřicí převodník proudu ECM s piktogramem pro teploty od -40 do +60 °C a pro použití v nadmořské výšce do 4000 m
Měřicí převodník proudu ECM-UC s rozhraním USB-C a kabelem USB-C

Spojení mezi měřicím převodníkem proudu ECM-UC a počítačem lze snadno navazovat pomocí běžně dostupného kabelu USB-C. Speciální příslušenství není potřeba.
V průběhu konfigurace zajišťuje kabel USB-C jak přenos dat, tak napájení zařízení. Proto není k provozu měřicího převodníku proudu nezbytné externí napájení stejnosměrným napětím 24 V. To vám ušetří časově náročné připojování a odpojování elektrických kabelů, a to pro každý jednotlivý přístroj.

Měřicí převodník proudu ECM s digitálním rozhraním

Řada měřicích převodníků proudu ECM-UC vám poskytuje nejen přístroje s klasickými analogovými výstupními signály, nýbrž také varianty s digitálními rozhraními: Modbus/RTU a Modbus/TCP, osvědčená řešení pro komunikaci mezi průmyslovými přístroji prostřednictvím rozhraní RS-485 nebo RJ45.
Pro změnu konfigurace nebo načtení naměřených dat stačí navázat s měřicími převodníky proudu spojení prostřednictvím IP adresy v síti. Naměřená data můžete importovat jako soubory CSV a dále je analyzovat.

Měřicí převodníky proudu ECM-UC s přesností měření < 0,5 %

Měřicí převodníky proudu ECM-UC převádějí na výstupní straně stejnosměrné, střídavé a zkreslené proudy na analogové signály. Varianty Modbus umožňují výstup hodnot proudů prostřednictvím digitálních rozhraní. Proudy se měří na základě principu měření skutečné efektivní hodnoty.
Měřicí převodníky proudu ECM-UC mají čtyři různé frekvenční měřicí rozsahy od 10 až 100 Hz do 10 až 1 000 Hz pro optimalizované měření střídavého proudu. Přístroje poskytují přesné výsledky měření s přesností < 0,5 % ve všech rozsazích měření od 0 až 0,1 A do 0 až 100 A.

Měřicí převodník proudu ECM s piktogramem pro teploty od -40 do +60 °C a pro použití v nadmořské výšce do 4000 m

Díky rozšířenému provoznímu teplotnímu rozsahu od -40 do +60 °C lze měřicí převodníky proudu ECM-UC používat i v extrémně chladných klimatických podmínkách.
Díky výrazně zvětšeným hodnotám vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů tyto přístroje spolehlivě fungují i v extrémních výškách do 4 000 metrů.
Rozsah napájecího napětí od 9,6 do 30 V DC zajišťuje stabilní provoz i ve vysoce kolísavých sítích.

Další měřicí převodníky proudu


Měřicí převodník proudu pro stejnosměrné, střídavé a zkreslené proudy

Měřicí převodníky proudu určené pro proudy do 600 A AC/DC a zkreslené proudy

Měřicí převodníky střídavého/stejnosměrného proudu MCR měří stejnosměrné a střídavé proudy libovolného průběhu i zkreslené proudy a převádějí je na analogový normovaný signál. Portfolio je odstupňováno podle různých měřicích rozsahů pro proudy až do 600 A.

Vaše výhody:

  • Díky kompaktním rozměrům jsou přístroje vhodné také pro decentralizované použití
  • Variabilní montáž na nosnou lištu nebo na montážní desku
  • Jednoduché propojení se zásuvnými připojovacími svorkami
  • Pro izolované vodiče do průměru 32 mm
Měřicí převodníky proudu pro střídavé proudy

Měřicí převodníky proudu určené pro proudy do 200 A AC a zkreslené proudy

Naše měřicí převodníky střídavého proudu MCR měří střídavé proudy do 200 A a převádějí je na analogový normovaný signál. Výklopný Rogowského senzor je ideální pro snadnou instalaci a dodatečnou montáž.

Vaše výhody:

  • Instalace bez přerušení díky výklopnému senzoru
  • Měření proudu bez bočníku pomocí Rogowského senzoru
  • Jednoduché propojení díky zásuvným připojovacím svorkám
  • Lze namontovat na nosnou lištu nebo na montážní desku
Měřicí převodníky proudu pro střídavé proudy se sinusovým průběhem

Měřicí převodníky proudu určené pro proudy do 12 A AC

Měřicí převodníky střídavého proudu MCR z produktové řady MACX MCR měří také sinusové střídavé proudy do 12 A a převádějí je na analogový normovaný signál. Produkty jsou nastavitelné a nabízejí variabilní koncepci napájení.

Vaše výhody:

  • Nastavení vstupního a výstupního signálu pomocí DIP přepínače
  • Varianty s širokým rozsahem napájení použitelné na celém světě
  • Napěťový můstek s konektorem sběrnice na nosnou lištu (24 V)
  • Diagnostika provozního stavu podle diody LED na přední straně
  • Ochrana před poruchami díky 3cestnému galvanickému oddělení
Hlídač proudu

Hlídač proudu

Hlídač proudu převádí střídavé proudy sinusového průběhu 50 Hz / 60 Hz na binární spínací signály. Zaznamenávání proudu probíhá indukčně prostřednictvím vodiče vedeného přes modul. Hrubé nastavení prahu sepnutí se provádí interně pomocí DIP přepínače a jemné nastavení pomocí potenciometru na čelní straně. Na výstupní straně se nachází vysoce kvalitní pozlacené přepínací relé, které lze provozovat v režimu pracovního a klidového proudu.

Vaše výhody:

  • Nastavitelná spínací hystereze
  • Výstup přepínacího relé
  • 3cestné oddělení
  • Nastavitelné chování při pracovním a klidovém proudu
  • Libovolně volitelný bod sepnutí v rozsahu měření od 0 do 16 A AC
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie

Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.

Brožura
Brožura Monitorování energie