mGuard Secure Cloud mGuard Secure Cloud tilbyr en svært sikker og nøkkelferdig løsning for fjernvedlikehold. På denne måten kan du koble deg raskt og sikkert til eksterne maskiner og systemer, noe som reduserer kostbare og tidkrevende besøk på stedet.

Servicemedarbeider under fjernvedlikehold via nettbrett

Dine fordeler

  • Meget sikker: Kryptert kommunikasjon via VPN
  • Brukervennlig: Enkel konfigurasjon takket være konfigurasjonsassistenten
  • Kompatibel: Fungerer med mGuard-Security-rutere, Cloud Clients, TC-rutere og PLCnext Control
  • Fleksibel: Støtte for datamaskiner med Windows, macOS og Linux samt mobile enheter som Apple iPad, iPhone og Android-enheter
  • Pålitelig: Drift over hele verden i datasentre med høy tilgjengelighet
Nettbrett for tilkobling med mGuard Secure Cloud

Sikker fjernservice: Enkelt og fleksibelt via nettskyen

Skybasert fjernvedlikehold Enkel – sikker – pålitelig

mGuard Secure Cloud gir deg en nøkkelklar og effektiv, komplett løsning for fjernvedlikehold. Via et enkelt nettgrensesnitt etablerer du raskt og sikkert kontakt med maskiner, industri-PC-er og kontrollere.

Ved hjelp av VPN-tilkoblinger kan servicepersonellet få tilgang til enhetene over hele verden og utføre vedlikeholdsarbeid uten å måtte være på stedet.

Fordel: Dette sparer tid og kostnader og øker effektiviteten i vedlikeholdsprosessene.

Oversikt over fjernvedlikeholdsstrukturen Samspill mellom alle komponenter

Servicepersonellet bruker en gratis OpenVPN-programvareklient på tjenestedatamaskinen eller nettbrettet og kobler arbeidsplassen til skyen.

Maskinene er utstyrt med industriegnede fjernvedlikeholdsrutere eller kontrollere i PLCnext Control-serien, og etablerer ved behov VPN-forbindelsen til mGuard Secure Cloud. Oppbyggingen av VPN-forbindelsene kan kontrolleres lokalt via maskinvare (f.eks. nøkkelbryter) eller via programvare fra anleggsoperatøren.

Eksterne maskiner og systemer kan kobles til via alle moderne teknologier som 5G, 4G, fiberoptikk osv.

Topologi Virkemåte mGuard Secure Cloud

Virkemåte mGuard Secure Cloud

Oversikt over de tekniske egenskapene Innovativt, sikkert og høytytende økosystem

Vår velprøvde skyteknologi gjør det mulig å tilby sikker og pålitelig ekstern service til maskiner og systemer døgnet rundt, hvor som helst i verden.

Tekniske funksjoner i mGuard Secure Cloud
China VPN+

Sikre og offisielt autoriserte tilkoblinger

China VPN+ Krypterte VPN-forbindelser til Kina

MGuard Secure Cloud tilbyr en offisielt godkjent løsning for VPN-tilkoblinger til Kina med 99 % tilgjengelighet, og tilbys som en fastpristjeneste.

China VPN+-løsningen muliggjør svært sikker, kryptert kommunikasjon med mGuard VPN-tilkoblinger via leverandørens backbone. Dataene overføres ende-til-ende-kryptert av "Chinese National Network-Security" uten at det går på bekostning av sikkerhet og dataintegritet.

Fordel: Vi tilbyr en fortrolig fjerntilgangsløsning til maskiner og anlegg i Kina som er godkjent av myndighetene.

Oversikt over abonnementer på skytjenester

Full fleksibilitet med abonnementer på skytjenester

Bestillbare alternativer Fra gratis til skalerbar

Grunnversjonen av mGuard Secure Cloud med to tjenestetilkoblinger og 8 GB datavolum er tilgjengelig gratis.

Du kan bestille tilleggsutstyr på årsbasis for å tilpasse ditt individuelle servicekonsept, for eksempel

  • Remote Access+: 1 ekstra tjenestetilkobling med 4 GB månedlig overføringsvolum
  • China VPN+: Sikre og offisielt autoriserte tilkoblinger
  • Traffic + 1000: 1 TB ekstra traffic per klient
  • Traffic + 100: 100 GB ekstra traffic pr. klient
  • Traffic + 10: 10 GB ekstra traffic pr. klient
  • Support+: Kontakt via e-post og telefon i vanlig kontortid

Fordel: Du får full fleksibilitet og slipper å vedlikeholde og oppdatere systemene dine. På den måten kan du investere ressursene dine i kjernevirksomheten.

Offentlig sky vs. privat sky
White paper

Offentlig sky eller privat sky? Hvilken løsning passer best for min virksomhet?

I denne White paper sammenligner vi begge skymodellene og gir en anbefaling om hvilket alternativ som anbefales med tanke på sikkerhet, tilgjengelighet og kostnader.

Last ned gratis nå
Nettbrett til mGuard Secure Cloud