QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 GY - Veggjennomføring
1403726

Veggjennomføring, tilkoblingstype: Enkeltledere (sveiset)/ IDC-tilkobling, poltall: 4+PE, M20, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grå, med QUICKON-mutter, koding: kodet, ytterdiameter ledning: 6 mm ... 10 mm og 6 mm ... 11 mm, 2,5 mm2, ledere rett avkuttet, ledningslengde: 0,5 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter