PML-W101 (50X50)
-
Varselskilt
0830434
Varselskilt, Ark, gul/svart, med tekst: Høyspenningssymbol, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 9, tekstfelthøyde: 50 mm, tekstfeltbredde: 50 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Anleggsmerker |
Bruksområde | Varselskilt |
Merking av varselskilt iht. ISO 7010 | |
Byggform | Trekant |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 9 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 3 |
Merking | Høyspenningssymbol |
Merketeknologi | Kontor lasertrykk |
Bredde | 46,16 mm |
Høyde | 40,68 mm |
Dybde | 0,08 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 50 mm |
Tekstfelthøyde | 50 mm |
Styrke, folie | 60 µm |
Styrke, lim | 25 µm |
Klebestoff | Akrylat |
Farge | gul/svart |
Material basiselement | PVC |
Innholdsstoffer | silikonfri |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364:2018-05 |
Resultat | Test bestått |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (med referanse) |
Anmodning | ≥ 5 N |
Resultat | Test bestått |
Teiptest | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2013 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Metode | Kunstig bestråling med xenonbuelampe |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test bestått |
Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
Testvarighet | 168 h |
Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
IRM 901 | Test bestått |
IRM 902 | Test bestått |
IRM 903 | Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (montasje) | > 10 °C |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 22 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 55 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
Lagringsevne | 2 År |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Monteringstype | klebe |
Artikkelnummer | 0830434 |
Pakkestørrelse | 5 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 5 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2614 |
GTIN | 4046356717588 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6,45 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6,16 g |
Tolltariffnummer | 39199080 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 40200203 |
ECLASS-15.0 | 40200203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 55121700 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo