CSA
Godkjennings-ID: 13631Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Inngang, kun CNR-anvendelse | 1000 V | 93 A | 26 - 12 | |
Utgang, kun CNR-anvendelse | 1000 V | 15,5 A | 26 - 12 |
cULus Recognized
Godkjennings-ID: E60425Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
Inngang, kun CNR-anvendelse | 1000 V | 93 A | 26 - 12 | |
Utgang, kun CNR-anvendelse | 1000 V | 15,5 A | 26 - 12 | |
F | ||||
Utgang, kun USR-anvendelse | 1000 V | 15,5 A | 26 - 12 | |
Inngang, kun USR-anvendelse | 1000 V | 93 A | 26 - 12 | |
E | ||||
Utgang, kun USR-anvendelse | 1000 V | 15,5 A | 26 - 12 | |
Inngang, kun USR-anvendelse | 1000 V | 93 A | 26 - 12 |