SACCBP-FS-12CON-M16/10,0-PVCSCOX - Utstyrspluggforbinder bakvegg
1239400

Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 12-polet, PVC/PVC, svart RAL 9005, skjermet, Bøssing, rett, M12-SPEEDCON, A-koding, på åpen ledningsende, Kabeltilkobling, kabellengde: 10 m, 0,14 mm2, PVC svart, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med ledninger i forskjellige standardlengder for umiddelbar bruk
Kundetilpassede konfeksjoner og ledningslengder på forespørsel
Støpt på kabelsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon