cULus Recognized
Godkjennings-ID: E221474-20140616Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 - 22 |
Utstyrspluggforbinder bakvegg, Universell, 8-polet, Bøssing, rett, M12-Standard, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 1,5 m, 0,25 mm2, TPE-tråd, støpt, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 2 A | 24 - 22 |