EML-ESD (35X6,5)R
-
Merking av utstyr
0830572
Merking av utstyr, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 2500, tekstfelthøyde: 6,5 mm, tekstfeltbredde: 35 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Etiketten EML-ESD er egnet for merking av ømfintlige komponenter på kretskort
Etiketten består av et statisk dissipativt klebestoff som forhindrer overføring av elektrostatisk spenning og som dermed beskytter komponenten
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler
Materialene EML-ESD ... er oppført i UL
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EML-ESD ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner