EML (15X6)R - Etikett
0803275
El-nr.: 1804013

Etikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: klebe, Antall enkeltskilt: 2500, tekstfelthøyde: 6 mm, tekstfeltbredde: 15 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

De selvklebende komponentmerkene EML ... er meget godt egnet for merking av forskjellige komponenter innenfor styrings-, anleggs- og automatikkskapbygging
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Materialene EML ... er oppført i UL
For individuell utforming finnes det et stort utvalg med forskjellige merkerstørrelser og -farger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EM ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner