LS-EMSP-V4A (140X100) 1 CUS - Apparatmerke
1106801

Apparatmerke, Skilt i spesialstål, kan bestilles: stykkevis, sølvfarget, merket etter kundespesifikasjoner, kan merkes med: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, monteringstype: skruer, nagler, Antall enkeltskilt: 1, tekstfelthøyde: 100 mm, tekstfeltbredde: 140 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Utstyrsmerking i spesialstål, skrus eller nagles fast
Lettstelt og varig merking som også imøtekommer krav til hygiene
God resistens mot korrosjon, syrer og temperaturer