EMLS (40X8)R SR CUS
-
Sikkerhetsetikett med spesiallim
0830176
Sikkerhetsetikett med spesiallim, kan bestilles: linjevis, sølv, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: klebe, tekstfelthøyde: 8 mm, tekstfeltbredde: 40 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
EMLS er en manipuleringssikker etikett som kan brukes som merkeskilt eller forseglingsetikett
Når den tas av, løsner en del av metallsjiktet. Det etterlater et trekantmønster på etiketten og underlaget. Sikkerhetsfunksjonen er gitt opptil 80 °C
Kombinert med egnet fargebånd er merkingen meget bestandig mot løsemidler og mekaniske påvirkninger
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle EMLS ...-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Materialene EMLS ... er oppført i UL