ME-IO 18,8 B/FE 7/9U TBUS 7035
-
Hus-underdel
2201961
Monteringsskinnehus, Husunderdel, med metallfotlås, med funksjonsjordkontakt, med 7U Lock and Release System, med luftesliss, bredde: 18,9 mm, høyde: 109,6 mm, dybde: 64,3 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: T-konnektor (ekstra), poltall tverrforbinder: 5
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel montering uten bruk av verktøy
Alternativ T-konnektor for enkel modul-til-modul-kommunikasjon
Lock and Release-prinsipp for automatisk feste og intuitiv frigjøring av fronttilkoblingspluggen
Plast iht. UL94 V0: for økte krav til brennbarhet
Integrert FE-kontakt for enkel installasjon som er elektromagnetisk kompatibel