ME 67,5 UT BUS/10+2 KMGY - Hus-underdel
1161037

Monteringsskinnehus, Husunderdel, med metallfotlås, høy byggform, med luftesliss, bredde: 67,8 mm, høyde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farge: lysegrå (lignende RAL 7035), tverrforbindelse: integrert bussplugg, poltall tverrforbinder: 10+2, Bussforbinder: Ti parallelle kontakter, to serielle kontakter

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)