ME 12,5 UTG GN - Hus-underdel
2906762

Monteringsskinnehus, Husunderdel, med metallfotlås, høy byggform, uten luftesliss, bredde: 12,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 107,3 mm, farge: grønn (lignende RAL 6021), tverrforbindelse: uten bussforbinder, poltall tverrforbinder: Ikke relevant

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)