PSR-SCP- 24DC/ETP/1X1
-
Koblingsrelé
2986711
Koblingsrelé for SIL 3 high-/low-demand, kobler digitale utgangssignaler til periferien, én utgang, modul for F&G-anvendelser, testpulsfilter, pluggbar skrutilkobling, bredde 17,5 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Koblingsrelé |
Anvendelse | Sikker innkobling |
Low Demand | |
Styring | Enkanals |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblingsforløp |
Reletype | Elektromekanisk relé med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,8 W |
Nominell driftsmodus | 100 % ED |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Merkeisolasjonsspenning | 250 V AC |
Merkestøtspenning/isolering | 6 kV / sikkert skille (med beskyttelsesimpedans) |
Generelt | |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 75 mA |
Innkoblingsstrøm | 200 mA |
Typisk reaksjonstid | 30 ms |
Gjenopprettingstid | 1 s |
Driftsspenningsindikator | Grønn lysdiode (POWER) |
Kontaktutførelse | 1 aktiveringskrets |
Kontaktmaterial | AgNi, gullovertrekk |
Maks. koblingsspenning | 250 V AC (125 V DC) |
Min. koblingsspenning | 15 V AC/DC |
Varig grensestrøm | 5 A (N/O, se derating) |
Maks. innkoblingsstrøm | 5 A |
Min. innkoblingsstrøm | 100 mA |
Kvadr. sumstrøm | 25 A2 (ITH2 = I12 + ... + IN2) |
Koblingseffekt, min. | 1,5 W |
Tilkoblingsteknikk | |
pluggbar | ja |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslengde | 7 mm |
Skrue | M3 |
Bredde | 17,5 mm |
Høyde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farge | gul |
Husmateriale | PA |
Sikkerhetstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Beskyttelsesgrad, monteringssted min. | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 65 °C |
Innsatshøyde | ≤ 2000 m (via NN) |
Maks. tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | ≤ 85 % (I årsgjennomsnitt, kondensering og tilfrysing ikke tillatt) |
≤ 85 % (Enkeltvis, kondensering og tilfrysing ikke tillatt) | |
Slag | 15g |
Vibrasjoner (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Samsvar/godkjenninger | |
UL, USA / Canada | UL søkt |
Funksjonell sikkerhet (SIL) | SIL 3 i henhold til IEC 61508 |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig (se derating) |
Artikkelnummer | 2986711 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BDNA |
Produktnøkkel | DNA161 |
GTIN | 4046356540797 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 187,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 187 g |
Tolltariffnummer | 85364900 |
Opprinnelsesland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Dine fordeler
1 aktiveringskrets
Kobler digitale utgangssignaler fra feilsikre styringer til perifert utstyr (ventiler osv.) for galvanisk skille og tilpasning av effekt
17,5 mm smalt hus
Opptil SIL 3 etter IEC 61508
Lang levetid med filtrering av styringstestimpulser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo