Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhetssystemet PSRmodular er en fleksibel sikkerhetsløsning for overvåking av maskinen eller anlegget. Den sikre tilleggsmodulen brukes til å overvåke stillstand, turtall og rotasjonsretning. Modulen er egnet for tilkobling av NPN/PNP-nærbrytere samt TTL-givere.
PSR-M-EM5.1-TTL2-SC
-
Tilleggsmodul
1300906
Sikker tilleggsmodul for overvåking av stillstand, turtall, dreieretning, overvåking av to akser, NPN/PNP-nærbryter, 2x TTL-givere uten spenningsovervåking, SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggbar skrumodul, TBUS-forbinder vedlagt
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
Functional Safety
Godkjennings-ID: Z10029429 0013Rev.02Kompatible produkter
Dine fordeler
Økonomisk effektiv sikkerhetsløsning grunnet høy tilpasningsdyktighet til individuelle behov
Rask oppstart grunnet enkel konfigurering av maskinvare og programvare
Reduserte maskinstillstandstider grunnet omfattende og lett forståelig diagnostikk
Liten husbredde på kun 22,6 mm
Opptil kat. 4/PL e etter EN ISO 13849-1, SIL 3 etter EN IEC 62061, SIL 3 etter IEC 61508
Egnet for heisapplikasjoner iht. EN 81-20