PLC-ASC-UI-OUT
-
Analogmodul
2906920
Analog utgangsmodul for PLC logic-logikkmoduler (kun generasjon 2), 1-kanals, signaltype (4 mA – 20 mA, 0 mA – 20 mA, 0 V – 10 V, 2 V – 10 V) kan konfigureres med DIP, skrutilkobling
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Merknad til drift | Spesifikasjonene i installeringsdirektivet (se Nedlastinger) må overholdes for å sikre forskriftsmessig bruk. Ved bruk med tredjepartsprodukter må også spesifikasjonene, sikkerhetsinstruksene og advarslene fra de enkelte tredjepartsprodusentene følges. |
| Produktserie | PLC logic |
| Driftsmodus | 100 % ED |
| Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
| Isolering | Basisisolering |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Luft- og krypavstander | |
| Merkeisolasjonsspenning | 50 V |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Forsyning | |
| Merke-styrestrømkretsmatespenning US | 24 V DC |
| Merkestyrematespenningsområde med hensyn til US | 0,8 ... 1,1 |
| Merke-styrematestrøm IS | ≤ 28 mA |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
| Overspenningsbeskyttelse | |
| Digital inngang | |
| Merke-betjeningsspenning UC | 24 V DC |
| Merkebetjeningsstrøm IC | ≤ 1 mA |
| Analog | |
| Betegnelse utgang | Analogutgang spenning |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangssignal spenning | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| Maksimal utgangsspenning | 12,3 V |
| Ripple | < 20 mVSS |
| Last/utgangslast spenningsutgang | 10 kΩ |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V |
| Maks. overføringsfeil | 1 % |
| Oppløsning | 10 Bit (skalert til 0 opp til 1000) |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
| Analog | |
| Betegnelse utgang | Analogutgang strøm |
| Antall utganger | 1 |
| Utgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maksimal utgangsstrøm | 24,6 mA |
| Last / utgangslast strømutgang | 500 Ω (20 mA) |
| Overspenningsbegrensning | > 33 V |
| Maks. overføringsfeil | 1 % |
| Oppløsning | 10 Bit |
| Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse |
| Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Skrue | M3 |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-endehylse) | |
| Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Tiltrekkingsmoment | 0,45 Nm ... 0,55 Nm (Generelt må disse klemmene støttes ved ledertilkoblingen (hold fast med én hånd, husstøtte)) |
| Driftsspenningsindikator | LED grønn |
| Feilindikator | LED rød |
| Bredde | 6,2 mm |
| Høyde | 80 mm |
| Dybde | 94 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| CE | |
| Sertifikat | CE-samsvar |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | UL 508 Listed |
| Luft- og krypavstander | |
| Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
| Monteringsposisjon | vilkårlig |
| Artikkelnummer | 2906920 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCK |
| Produktnøkkel | DK2622 |
| GTIN | 4055626155517 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 79,6 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 50,3 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242201 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001420 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 26eabfa5-a862-4366-b120-69a476bec974 |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo