Kunder som ønsker å benytte denne interface-modulen i FL SWITCH MM HS (art.nr. 2832328), se dokumentet "Kundeinformasjon for IF-moduler" i interface-modulens nedlastingsområde.
FL IF 2FX SC-D
-
Mediemodul
2832425
Fiberoptisk Interface-modul for tilkobling av 100Base-FX multimodus glassfiber (1300 nm), SC, tilkoblingsretning nedover
Produktdetaljer
| Merknad for bruk | |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Byggform | Stand-alone |
| Grunnleggende funksjoner | Mediemodul for Modular Managed Switch |
| Funksjoner | |
| Grunnleggende funksjoner | Mediemodul for Modular Managed Switch |
| galvanisk skille | 100Base-FX//forsyning |
| Lokal diagnostikk | LED-er på basestasjon/tilleggsmodul |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 21,6 W |
| Testspenning | 2 kV AC |
| Overføringsmedium | Kobber |
| FO | |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning | via basestasjon |
| Tilkobling forsyning | fra FL SWITCH GHS eller FXT |
| Typisk strømopptak | 200 mA |
| Ethernet: 100Base-FX iht. IEEE 802.3 | |
| Tilkoblingstype | SC |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s (Tilkoblingsretning nedover) |
| Overføringslengde | 10000 m (maks. (avhengig av fiber som brukes)) |
| Antall kanaler | 2 |
| Ethernet: 100Base-FX iht. IEEE 802.3 | |
| Tilkoblingstype | SC |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s |
| Overføringslengde | 2800 m (Glassfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) |
| 6400 m (Glassfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 3000 m (Glassfiber med F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 2800 m (Glassfiber med F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Bølgelengde | 1300 nm |
| Antall kanaler | 2 (SC-multimode) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 31 mm |
| Høyde | 75,7 mm |
| Dybde | 72,5 mm |
| Farge | grønn |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Husmateriale | PA |
| Støt iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Drift: 25g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls |
| : Lagring/transport: 50g, 11 ms varighet, halvsinus-støtimpuls | |
| Vibrasjonsfasthet i henhold til EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : Drift/lagring/transport: 5g, 150 Hz, kriterium 3 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen dugging) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I overensstemmelse med EMC-direktiv 2004/108/EF |
| konformitet med EMC-retningslinjer | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-4-3 (strålet støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-6 (ledningsført støyfasthet) Kriterium A | |
| IEC 61000-4-8 (støyfasthet mot magnetfelt) Kriterium A | |
| EN 55022 (støyutstråling) Kriterium A | |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3/-4 |
| Fri for substanser som kan skade lakk | iht. VW-spesifisering |
| galvanisk skille | 100Base-FX//forsyning |
| Monteringstype | i host-systemet |
| Artikkelnummer | 2832425 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN123 |
| GTIN | 4017918929138 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 105,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 80 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - FO-ledning 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - FO-ledning 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - FO-patchkabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - FO-patchkabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - FO-patchkabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - FO-patchkabel 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0829003
Dine fordeler
Robust Ethernet-overføring også for støybelastede omgivelser og middels rekkevidde
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo